EM-CP-PP-ETH
-
Sistema de control de carga AC
2902802
El EV Charge Control sirve para cargar vehículos eléctricos en una red de corriente alterna trifásica conforme a IEC 61851-1 Mode 3. Todas las funciones de mando necesarias para ello están integradas. Están disponibles las funciones adicionales para aplicaciones de carga diferentes.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Sistema de control de carga AC |
Familia de productos | CHARX control advanced |
Aplicación | Sistema de control de carga AC para aplicaciones comerciales (UE) |
Modo operativo | Stand-Alone |
Cliente | |
Liberación de desbloqueo en caso de caída de la red | Opcionalmente con módulo de liberación de desbloqueo EM-EV-CLR-12V (código 2903246) |
Número de puntos de carga | 1 |
Estándar de carga | Tipo 2 |
Modo de carga | Modo 3, caso B + C |
Sistemas de mando de carga | |
Número de puntos de carga | 1 |
Tipo de corriente de carga | AC trifásica |
Consumo propio | < 1 W |
Liberación de desbloqueo en caso de caída de la red | Opcionalmente con módulo de liberación de desbloqueo EM-EV-CLR-12V (código 2903246) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 230 V |
Tensión de alimentación | 110 V AC ... 240 V AC (Rango de tensión nominal) |
95 V AC ... 264 V AC | |
Absorción de corriente máxima | 40 mA |
Potencia nominal absorbida | < 1 W (circuito abierto) |
Gama de frecuencias | 45 Hz ... 65 Hz |
Digital | |
Número de entradas digitales | 4 |
Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
Corriente nominal IN | ≤ 8 mA |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V |
Rango de tensión de entrada U1 | -3 V ... 5 V (Apagado) |
Rango de tensión de entrada U2 | 15 V ... 30 V (on) |
Digital | |
Denominación Salida | 4 salidas digitales |
Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
Tensión de salida máxima | 30 V |
Corriente máxima de salida | 0,2 A (Corriente de suma para todas las salidas; alimentado internamente) |
Corriente de salida máx. por canal | 0,6 A (por cada salida; alimentación externa) |
Digital | |
Denominación Salida | Salida de relé V1,2 |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
Corriente de conmutación máxima | 2 A |
Conmutar | |
Denominación Salida | Salida de relé C1,2 |
Potencia de ruptura mínima | 1500 VA |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC (Alimentación externa) |
Corriente de conmutación máxima | 2 A |
Conmutar | |
Denominación Salida | Salida de relé R1,3 y R2,4 |
Potencia de ruptura mínima | 180 VA |
Tensión de conmutación máxima | 30 V AC/DC (Alimentación externa) |
Corriente de conmutación máxima | 2 A |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Interfaz | Ethernet (1x) |
RS-485 | |
Interfaz | RS-485 de 2 hilos |
Sistema bus | RS-485 |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Número de interfaces | 1 |
Número de participantes soportados | 1 |
Velocidad de transmisión | 9,6 kBit/s (Estándar) |
Rango de velocidad de transmisión | 2,4 kBit/s ... 19,2 kBit/s (ajustable) |
Control de flujo de datos/Protocolos | Modbus/RTU (esclavo) |
Ethernet | |
Interfaz | Ethernet |
Sistema bus | RJ45 |
Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
Número de interfaces | 1 |
Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
Longitud de transmisión | máx. 100 m (con cable de datos apantallado, de par trenzado) |
Protocolos soportados | Modbus/TCP |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | Conformidad CE |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
Directiva de baja tensión | De conformidad con la directriz NSR 2006/95/CE |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Carcasa | DIN 43880 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 61851-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2902802 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | XWBRBA |
GTIN | 4046356681032 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 322.8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 260 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520