EM-EV-CLR-12V
-
Aparato de control de tensión
2903246
El EV Charge Lock Release supervisa la tensión de servicio de 12 V del actuador electromotriz de un dispositivo de bloqueo de conector, conduce las señales de bloqueo y desbloqueo y envía un impulso de desbloqueo al actuador cuando cae la tensión de servicio.
Detalles de producto
Tipo de producto | Relés de supervisión de tensión |
Familia de productos | CHARX control advanced |
Aplicación | Módulo de liberación de desbloqueo en caso de caída de la red para sistemas de control de carga AC destinados a aplicaciones comerciales (UE) |
Modo operativo | Stand-Alone |
Estándar de carga | Tipo 2 |
Modo de carga | Modo 3 |
Sistemas de mando de carga | |
Número de puntos de carga | 1 |
Tipo de corriente de carga | AC trifásica |
Liberación de desbloqueo en caso de caída de la red | Función de liberación integrada del actuador de bloqueo para separar conectores de carga para infraestructuras y tomas de carga de infraestructuras |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 12 V DC ±5 % |
Tensión de alimentación | 12 V DC ±5 % |
Absorción de corriente máxima | 4 mA (en estado inactivo) |
Capacidad de corriente | ≤ 4 A |
Digital | |
Número de entradas digitales | 1 |
Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
Potencia nominal absorbida | < 0,5 W (circuito abierto) |
Corriente nominal IN | aprox. 5 mA |
Tensión nominal de entrada UN | 12 V |
Rango de tensión de entrada U1 | -3 V ... 3 V (Apagado) |
Rango de tensión de entrada U2 | -30 V ... -10 V (Enclavamiento ON) |
Rango de tensión de entrada U3 | 10 V ... 30 V (Desenclavamiento ON) |
Conmutar | |
Denominación Salida | Salida de relé OUT+/- |
Potencia de ruptura mínima | 46 VA |
Tensión de conmutación máxima | aprox. 11,5 V (Tensión de servicio/condensador menos tensión de diodo ~ 0,5 V) |
Corriente de conmutación máxima | 4 A |
Capacidad de corriente | ≤ 4 A |
Anchura | 35,6 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 61,00 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | Conformidad CE |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 61851-1 |
EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2903246 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | XWBBBB |
Página del catálogo | Página 61 (C-7-2019) |
GTIN | 4046356728843 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 133.6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 124 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 3e1dadb2-2907-4480-90e1-38d7ddcecef8 |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520