El sistema de control modular AXC 3050 para el sistema de E/S Axioline es rápido, robusto y sencillo, es decir, está adaptado de manera consecuente a un rendimiento máximo, una manejo sencillo y la utilización en entornos industriales adversos.
AXC 3050
-
Sistema de control
2700989
Axiocontrol para el control directo de E/S Axioline F. Con 3 interfaces Ethernet para conexión adicional de E/S descentralizadas mediante PROFINET, Modbus/TCP o TCP/IP. Programación según IEC 61131-3. Conector de conexión y superficie para rotulado incluidos.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Mando |
Familia de productos | Axiocontrol |
Construcción | modular |
Pantalla | |
Display para diagnóstico | no |
Procesador | Intel®Atom® E660, 1x 1,3 GHz |
Memoria de datos remanentes | 128 kbyte(s) |
Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
Memoria de programa | 4 MByte |
Memoria de datos | 8 MByte |
Número tareas de mando | 16 |
Axioline | |
Número de datos de proceso | máx. 8192 Bit (por estación) |
máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (entrada)) | |
máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (salida)) | |
Número de participantes soportados | máx. 63 (por estación) |
Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
PROFINET | |
Función del módulo | Controlador PROFINET, equipo PROFINET |
Especificación | Version 2.3 |
Tasa de actualización | min. 1 ms (16 participantes) |
min. 2 ms (32 participantes) | |
min. 4 ms (64 participantes) | |
min. 8 ms (32 participantes) | |
min. 16 ms (256 participantes) | |
Conformance Class | B |
Número de participantes soportados | máx. 256 (en el controlador PROFINET) |
Device ID | 0095hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Función | |
Display para diagnóstico | no |
Función de redundancia | sí |
Nota acerca de la función de redundancia | posibilidad de redundancia del sistema aplicativa |
Función de seguridad | no |
Funcionalidad | |
Lenguajes de programación soportados | Lista de instrucciones (AWL/IL) |
Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC) | |
Esquema de contactos (KOP/LD) | |
Diagrama de bloques de función (FBS/FBD) | |
Texto estructurado (ST) | |
Requisitos del sistema | |
Herramienta de ingeniería | PC Worx |
Herramienta para configuración | Config+ a partir de la versión 1.01 |
Herramienta para diagnóstico | DIAG+ |
Sistema de tiempo de utilización | eCLR |
Interfaz de aplicación | OPC |
Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 9,8 W |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Ondulación residual | ± 5 % |
Absorción de corriente máxima | máx. 976 mA (con 2 A en UBus para los E/S y UL = 24 V) |
Absorción de corriente típica | típ. 408 mA (sin E/S y UL = 24 V) |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | sí |
Potenciales: Alimentación de la tensión lógica UL (a partir de UL se genera el suministro del bus local Axioline F Ubus) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 976 mA (con 2 A en UBus para los E/S y UL = 24 V) |
Consumo de potencia | máx. 23,5 W (2,0 A en Ubus, UL = 24 V) |
Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
Fuente de alimentación | 2 A |
Potenciales | |
Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
Contador: | |
Denominación Entrada | Entrada de contador para señales de 24 V |
Número de entradas | máx. 2 (mediante entradas digitales a voluntad de los módulos Axioline F) |
Frecuencia de entrada | máx. 100 kHz (con módulo AXL F DI16/1 HS 1H) |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Enchufe Axioline F | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Servidor Web | sí |
Ethernet | |
Sistema bus | RJ45 |
Número de interfaces | 3 |
Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
Número de canales | 3 |
Bus local Axioline F | |
Número de interfaces | 1 |
Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Parametrización/operación/diagnóstico | |
Sistema bus | USB |
Número de interfaces | 1 |
Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
Velocidad de transmisión | max. 115,2 kBit/s |
Número de canales | 1 |
Servicio | |
Sistema bus | USB |
Número de interfaces | 1 |
Tipo de conexión | USB tipo A, hembra |
Anchura | 100 mm |
Altura | 125,9 mm |
Profundidad | 74 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril simétrico TH 35-7.5 (según EN 60715). |
Color | gris (RAL 7042) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (hasta 2000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 60 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
Choques (en servicio) | 10g (Comprobación de choque continuo según DIN EN 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | 5g |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Descarga de electricidad estática (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, ±6 kV descarga en contacto, ±8 kV descarga en el aire |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campos electromagnéticos EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitorios rápidos (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio B, ±2 kV | |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sobretensiones transitorias (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, cables de alimentación CC: ±0,5 kV/±0,5 kV (simétrico/asimétrico), pantalla del cable de bus de campo: ±1 kV | |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Magnitudes perturbadoras en la línea EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
Comprobación de la emisión de ruido según EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Propiedades de interferencias EN 55022 Clase A |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2700989 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DRAAEC |
GTIN | 4046356731201 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 461.7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 444 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 10.12 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria 2701800
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Software de programación 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software de programación 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software de drivers e interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software de drivers e interfaces 2402686
-
AXC BS - Conector de bus 2701582
-
AXL CN S/UL - Conector 2701421
Sus ventajas
Controlador PROFINET y dispositivo PROFINET
Posibilidad de ampliar la memoria a 2 GB con tarjeta SD enchufable
3 interfaces Ethernet independientes
Modbus/TCP-Client
FTP y servidor web HTML5 integrados
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.
UPS integrado para el apagado controlado de la aplicación
Homologaciones marítimas: (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520