Monitorización de fugas Realice una monitorización continua de sus tuberías con nuestras soluciones para la captación y transmisión de datos con sincronización de tiempo.

Monitorización de fugas en tuberías

Reto


Tubería de hidrógeno

Identificar y minimizar las fugas

Las fugas en una tubería pueden tener consecuencias graves. Las causas no son solo el desgaste, sino también el acceso no autorizado al producto transportado por la tubería, como petróleo, gas, hidrógeno, amoníaco o metanol. Las estaciones de sensores situadas a lo largo de la tubería a distancias de 50 km o más registran cualquier problema que se produzca. Sin embargo, puede pasar mucho tiempo antes de que se localice y repare la fuga. Para contener los daños personales, materiales y medioambientales, así como para cumplir los requisitos legales, las tuberías requieren soluciones de monitorización de alto rendimiento.

Solución


Monitorización de fugas en tuberías
Monitorización de fugas en tuberías YouTube

Cooperación para la monitorización de fugas en tuberías

Junto con Krohne Messtechnik, hemos desarrollado una solución para la monitorización de tuberías. La solución puede utilizarse para una amplia variedad de medios, como petróleo y gas, hidrógeno, amoníaco o metanol.

PipePatrol ofrece un paquete completo de productos, soluciones y servicios para la gestión integral de tuberías. Se tienen en cuenta los requisitos operativos, de seguridad y medioambientales, así como los requisitos legislativos.

Tubería en un entorno invernal

Transferencia de los datos de estado necesarios

La transmisión fiable de datos desde los equipos de campo constituye la base para tomar decisiones acertadas en la sala de control. Los datos de caudal, presión y temperatura registrados se proporcionan con marcas de tiempo precisas en las distintas estaciones de medición y luego se transmiten al sistema de control. Los componentes especialmente robustos garantizan una transmisión de datos fiable en los rangos correspondientes, incluso en condiciones ambientales adversas con fluctuaciones de temperatura.

Las opciones de transmisión, p. ej, conexiones seguras a Internet a través de túneles VPN y SHDSL, radiotelefonía móvil, conexiones Radioline y WLAN, se adaptan a las condiciones locales en cada caso y garantizan una transmisión de datos óptima.

Transmisor en campo para la monitorización de fugas en tuberías

Conexión de sensores existentes y nuevos

Basado en nuestro ecosistema PLCnext Technology, puede conectar y utilizar cualquier sensor ya presente en campo. Para ello, existe una amplia gama de módulos de E/S de seguridad intrínseca y no intrínseca.

Instale nuevos sensores en la tubería para aumentar la precisión. Esto se coordinará con nuestro socio Krohne y con usted.

Soluciones de comunicación para todas las infraestructuras

Independientemente de la zona en la que se utilicen las tuberías, las fugas de sustancias peligrosas siempre suponen un reto especial para las empresas. Ofrecemos soluciones versátiles para la detección automática de fugas. Los sistemas de reacción rápida se han diseñado para diferentes sustancias y diámetros. Los distintos sistemas de comunicación ofrecen aquí la base para establecer comunicaciones individuales de largo alcance.

Mapa de imágenes interactivo: Representación topológica de la monitorización de fugas
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (3G/UMTS/4G/router LTE) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local.
Más información sobre los routers industriales
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Sistemas de control PLC y E/S
Encuentre los PLC y las E/S adecuados con los índices de protección IP20 e IP65/67, ya sea como sistema o como estación de E/S remota para todo tipo de redes Ethernet.
Más información sobre los sistemas de control PLC y E/S
Sistemas de control PLC y E/S
Industrial Wireless: de IWLAN pasando por Wireless IO hasta LoRaWAN
Industrial Wireless permite realizar conexiones inalámbricas seguras y fiables para aplicaciones industriales. En función de los requisitos utilice IWLAN o Bluetooth para la comunicación en tiempo real, NearFi para aplicaciones en el rango de campo cercano o LoRaWAN y Trusted Wireless para grandes distancias. Nuestras soluciones inalámbricas abarcan puntos de acceso y clientes, así como antenas y cables.
Más información sobre Industrial Wireless
Industrial Wireless: de IWLAN pasando por Wireless IO hasta LoRaWAN
Switches Ethernet industrial
La gama de nuestros switches Ethernet industrial incluye switches gestionados y no gestionados con Gigabit, PoE, certificación según IEC 61850 y para montaje sobre carril DIN.
Más información sobre los switches Ethernet industrial
Switches Ethernet industrial

Sus ventajas

  • Indicación de la hora uniforme de los controladores gracias a la sincronización temporal a través del servicio de servidor NTP del router de seguridad mGuard
  • Diferentes medios de transmisión para una transmisión de datos flexible y adaptada a la situación de su instalación
  • Conexión de las partes de la instalación remotas gracias a la transmisión segura a través de Internet

Contacto | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director de Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Estaré encantado de asesorarle sobre nuestras soluciones para una gestión eficaz de las tuberías.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.