Ampliador industrial PROFIBUS para conexiones punto a punto, estructuras en línea y funcionamientos combinados con repetidor y adaptador para fibra óptica. Distancias de hasta 20 km, gama de datos PROFIBUS hasta 1,5 MBits/s sobre almas de cobre sencillas, como las líneas de teléfono pertenecientes a la empresa.
Extensor SHDSL industrial para interfaces RS-232/422/485 serie, estructuras punto a punto y de líneas, transmisión de datos serie hasta 2000 kBit/s en cables propios de la empresa, diagnóstico mediante USB y LEDs, dos salidas de alarma configurables
"$pageName" en