Instalaciones de energía eólica

Instalaciones de energía eólica

Robustos y potentes

Apueste por soluciones fiables y probadas: desarrolladas para condiciones exigentes.

Regresar a Aplicaciones y soluciones

Categorías

  • Góndola
    Góndola

    Phoenix Contact ofrece soluciones para un dispositivo de orientación óptimo y la monitorización del estado segura.

  • Cubo y paso de la pala
    Cubo y paso de la pala

    Las soluciones de Phoenix Contact permiten un paso fiable de la pala y una comunicación a prueba de fallos con el cubo.

  • Pala del rotor
    Pala del rotor

    La supervisión de estado en la pala del rotor es una tarea sensible, dado el aumento constante de los diámetros del rotor.

  • Grupo propulsor
    Grupo propulsor

    Mejore la disponibilidad de la instalación mediante una monitorización y un control continuos del grupo propulsor.

  • Convertidor y alimentación de red
    Convertidor y alimentación de red

    Con las soluciones completas de Phoenix Contact podrá satisfacer los requisitos legales exigidos por la alimentación de red.

  • Torre
    Torre

    Ya sea el sistema electrónico de caja inferior, los sistemas de iluminación o de monitorización: en Phoenix Contact encontrará soluciones completas para la torre.

  • Equipamiento eléctrico
    Equipamiento eléctrico

    Phoenix Contact ofrece soluciones para automatizar instalaciones de energía eólica desde el sensor hasta la sala de control.

  • Seguridad de instalaciones
    Seguridad de instalaciones

    Phoenix Contact dispone de una amplia gama de tecnologías de seguridad para cada sector y cada tamaño de instalación de energía eólica.

  • Automatización de instalaciones
    Automatización de instalaciones

    Phoenix Contact ofrece soluciones inteligentes con las que se pueden automatizar de forma eficiente desde aplicaciones parciales pasando por la instalación de energía eólica completa hasta el parque eólico.

Condiciones ambientales duras y ciclos de vida largos: las instalaciones eólicas exigen cumplir elevados requisitos en cuanto a electrotecnia. Phoenix Contact ofrece soluciones innovadoras y especialmente fiables para las instalaciones de energía eólica.

Décadas de experiencia y productos especialmente desarrollados son la base para las soluciones de alto rendimiento: desde sistemas de medición de corrientes de rayo hasta la gestión de parques eólicos. El objetivo es siempre la máxima disponibilidad para una producción eficiente de la energía.

Vista general: instalaciones de energía eólica

Vista general: instalaciones de energía eólica

Soluciones fiables para instalaciones de energía eólica: desde el sistema de medición de corrientes de rayo hasta la gestión de parques eólicos

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Soluciones para instalaciones de energía eólica

Phoenix Contact ofrece soluciones innovadoras y fiables en torno a las instalaciones de energía eólica y parques eólicos.


Sistema de monitorización de palas del rotor

Sistema completo para la monitorización integral de las palas del rotor


Soluciones para la iluminación de torres

Sistema completo formado por un armario de control