Acceso remoto en todo el mundo a máquinas e instalaciones.
La conexión segura de estaciones descentralizadas en la sala de control puede llevarse a cabo de múltiples maneras mediante comunicación remota. Esta permite el acceso así como una supervisión continua de los datos de proceso desde un punto central.
Un mantenimiento remoto es un acceso temporal a una máquina o instalación. No obstante, en el caso del telecontrol se precisa fundamentalmente una conexión permanente a una estación aislada. Los diferentes sistemas de aviso mediante alarma sirven para facilitar una notificación con la debida antelación sobre los más variados estados y permiten una disponibilidad fiable de la instalación.
La transmisión segura y continua de datos de proceso a la sala de control permite supervisar y regular incluso las estaciones alejadas remotas y subterráneas.
Con el acceso directo en todo el mundo a sistemas de control y redes Ethernet pueden realizarse rápidamente y con eficiencia trabajos de mantenimiento y asistencia técnica.
"$pageName" en