Tecnología de carga para una electromovilidad sostenible

Para el mercado de la electromovilidad en todo el mundo, desarrollamos productos tecnológicamente punteros y de alta calidad que inspiran.
Conector de carga HPC refrigerado en el laboratorio de pruebas

Su socio tecnológico para la electromovilidad

Con nuestra amplia cartera de tecnología de carga para la electromovilidad, nos consideramos facilitadores y colaboradores de nuestros clientes y de la sociedad a través de la electrificación y la digitalización con el objetivo de acelerar la transición hacia una movilidad sostenible, detener el calentamiento global y proteger el clima.

Además de la generación de energía limpia, la electromovilidad es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Con tecnología de carga de alto rendimiento, le preparamos para una electromovilidad sostenible, interconectada y práctica. ¡Logremos juntos la transición de la movilidad!

COO Ralf Döhre y CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre y CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Un hombre carga su coche eléctrico mediante un cable de carga NACS en la estación de carga rápida

NACS se acerca – y nosotros formamos parte de ello Cables de carga AC y DC para las máximas exigencias

El North American Charging Standard (NACS) está ganando terreno y sustituirá al estándar de carga CCS de tipo 1 a largo plazo. NACS desempeñará, por tanto, un papel fundamental en la electrificación del sector del transporte y en el desarrollo de la infraestructura de recarga en América del Norte.

Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, queremos satisfacer los requisitos cambiantes de nuestros clientes; por ello, ofrecemos cables de carga NACS de conformidad con SAE y con la certificación UL que satisfacen las exigencias particularmente elevadas – tanto para la carga AC como para High Power Charging.

Una persona carga un camión eléctrico con un conector de carga MCS

El Megawatt Charging System (MCS) Potencias de carga de hasta 3,75 MW para utilitarios pesados

El Megawatt Charging System (MCS) se convertirá en un sistema de carga rápida normalizado internacionalmente para utilitarios pesados y alcanzará potencias de carga de hasta 3,75 MW.

Desde que se fundó el grupo de trabajo MCS CharIN en 2018, trabajamos en la definición de requisitos para el desarrollo del estándar de carga MCS.

Esperamos ofrecer los correspondientes cables de carga MCS previsiblemente a principios de 2026 y las entradas de carga para vehículos MCS con la alta calidad habitual de Phoenix Contact a medio plazo.

Descubrir ahora como E-Paper
El nuevo folleto sobre electromovilidad

Descubra nuestra amplia gama de tecnologías de carga para vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga en las más de 160 páginas. También puede averiguar todo lo que necesita saber sobre nuestra empresa y conocer los fundamentos de la tecnología de carga.

Ver el E-Paper
Folleto sobre electromovilidad impreso y como E-Paper en la tablet

Su persona de contacto

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

María Fernanda De Alba Ruiz
María Fernanda De Alba Ruiz
E-Mobility Business Developer
+52 44 2239 4161
Estaré encantado de asesorarle en su proyecto de electromovilidad. ¡Logremos juntos la transición de la movilidad!