El sistema Ethernet en tiempo real del especialista en comunicación industrial.
PROFINET es el sistema Ethernet en tiempo real líder con la mayor relevancia de mercado. Infórmese sobre los principios, el modo de funcionamiento y las ventajas de esta tecnología universal y segura para el futuro. Phoenix Contact le ofrece los conocimientos especializados de muchos años y una amplia y perfeccionada gama de productos para PROFINET.
Una instalación de tratamiento de aguas se extiende a lo largo de grandes distancias en un terreno a menudo difícil. En una arquitectura de red redundante varios sistemas de control están unidos entre sí en cascadas. Gracias al uso de PROFINET se garantiza una arquitectura universal sobre la base de la Ethernet industrial.
En las generaciones más recientes de cruceros siempre se utilizan sistemas de extinción de incendios modernos. Los sistemas de control de diseño redundante controlan estos sistemas. Para ello, los dispositivos PROFINET se han unido mediante nueve cubiertas en un solo anillo. El sistema PROFINET contribuye a un cableado estrecho y un análisis de averías eficiente, lo que a bordo es especialmente importante.
Debido al creciente tráfico aéreo, las disponibilidades de las pistas de despeje y aterrizaje es de vital importancia. En un caso concreto, un sistema de control existente se amplió con dos sistemas de control PROFINET que funcionan de forma redundante y que comunican con pasarelas de enlace en la red. Con ayuda del sistema PROFINET aquí la comunicación óptima con el sistema de control está garantizada.
Una instalación de transporte grande se extiende por varias naves de producción y es accionada centralizadamente por un controlador PROFINET. Mediante una conexión lógica de las variables OPC y PROFINET utilizadas en el programa del sistema de control puede lograrse una gestión del acceso. A lo largo del trayecto de transporte hay diversos paneles que transfieren las informaciones a los empleados –sin costosos rodeos en un monitor de visualización central–.
En aplicaciones muy grandes, como en la industria automovilística, una infraestructura bien organizada es la base para una elevada disponibilidad. En instalaciones con celdas de orden inferior, según la característica funcionan varios centenares de sistemas de control con miles de equipos terminales dentro de una gran red. En las distintas celdas se utilizan switches gestionados. En el modo PROFINET, estos están muy integrados en la aplicación de control. Los switches garantizan la comunicación más allá de las celdas. De este modo, pueden visualizarse todos los fallos.
La comunicación PROFINET universal de instalaciones de energía eólica también requiere fibra óptica en las piezas rotatorias de la instalación. Un par de convertidores de medios utiliza las señales PROFINET en ambos lados usando un proceso Multiplex. De este modo, es posible comunicar en tan solo una fibra óptica con el cubo del rotor.
"$pageName" en