WLAN industrial

WLAN industrial

Flexibilidad inalámbrica

Wireless LAN – el estándar para la Ethernet inalámbrica. Aproveche las ventajas que ofrece esta sofisticada tecnología en aplicaciones industriales.

Regresar a Wireless Ethernet

Categorías

  • Lista de productos WLAN industrial
    WLAN industrial

    Dispositivos para redes WLAN industriales, para la integración de componentes de automatización móviles o intercambiables en redes Ethernet.

Buscar en WLAN industrial

Mostrar todos los productos de esta categoría

La inminente digitalización en la industria precisa redes de comunicación industriales potentes. En este caso, WLAN industrial es una de las tecnologías clave que destaca por la máxima potencia y fiabilidad. Le ofrecemos los productos, las soluciones y los servicios necesarios para diseñar soluciones de comunicación WLAN fiables e inalámbricas. Tanto si busca una infraestructura WLAN completa de un solo proveedor o productos individuales para la integración en redes WLAN existentes.

Sus ventajas

  • Comunicación inalámbrica fiable mediante la tecnología de antenas MIMO y tasas de velocidad de transmisión de datos de hasta 300 MBit/s (bruto)
  • Adecuada para aplicaciones de seguridad gracias a la transmisión de datos segura funcional con SafetyBridge o Profisafe
  • Uso flexible: optimizada para protocolos industriales como PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP y otros
  • Roaming rápido y fiable para aplicaciones móviles
  • Apoyo profesional durante la planificación y la implementación gracias a la experiencia de muchos años

Estructura de red WLAN típica

Estructura típica de una red WLAN

WLAN 5110 – La solución WLAN flexible para el armario de control

WLAN 5110 integrado en el armario de control  

WLAN 5110 integrado en el armario de control

WLAN 5110 es el módulo WLAN compacto para el armario de control o cajas de control. Las conexiones de antena externas permiten el uso flexible de la antena adecuada para la correspondiente aplicación. De este modo, pueden utilizarse antenas direccionales para alcances grandes, antenas omnidireccionales para cubrir grandes superficies o antenas para cables de fuga para monorraíles eléctricos.

  • Diseño compacto – Adecuado para cajas de control en el campo
  • Tecnología de gestión de clústeres para la configuración central de todos los puntos de acceso de una red de infraestructuras WLAN
  • Dos conexiones de antena externas para el uso flexible de antenas
  • Las múltiples funciones de confort hacen que la puesta en servicio y el mantenimiento sean sencillos

WLAN 1100 y WLAN 2100 - La solución WLAN para la fabricación de maquinaria

WLAN 1100 instalado en el armario de control  

La solución todo en uno WLAN 1100

WLAN 1100 y WLAN 2100 son soluciones completas WLAN económicas con antenas integradas y módulo inalámbrico en un solo equipo. El módulo inalámbrico se monta fácilmente mediante montaje con un solo orificio en máquinas o sistemas de transporte automatizados (AGV o vehículos de guiado automático).

  • Siempre toda la recepción WLAN de forma sencilla y rápida 
  • Dos antenas especiales integradas para una comunicación inalámbrica fiable en el entorno industrial.
  • Montaje fácil y rápido mediante montaje con un solo orificio
  • Carcasa extremadamente robusta y resistente a los impactos según IK08
  • Rango de temperatura ampliado y clase de protección IP66/68 para la comunicación inalámbrica en entornos difíciles (solo WLAN 2100)

WLAN 1010 – Módulo inalámbrico compacto para antenas externas

Módulo inalámbrico compacto con conexiones de antena externas  

El módulo inalámbrico compacto WLAN 1010 con conexiones de antena externas

Los módulos inalámbricos WLAN WLAN 1010 y WLAN 2010 son particularmente compactos. Se han desarrollado para aplicaciones que requieren una alta flexibilidad a la hora de seleccionar y posicionar las antenas. Entre ellas se encuentran, p. ej., los sistemas de máquinas compactos, los shuttles de almacén o los robots móviles.

Los módulos WLAN disponen de las mismas propiedades y funciones que los módulos WLAN de la serie 1000 y 2000. Estas incluyen una alta fiabilidad, un diseño de equipos industrial robusto, la fiable tecnología inalámbrica MIMO y un roaming rápido. A través de la nueva REST-API, los módulos se pueden configurar y controlar a través de un sistema de control o un PC.

WLAN EPA – Hace que los equipos sean aptos para WLAN rápida y fácilmente

El adaptador para puerto Ethernet para uso en el campo  

El adaptador para puerto Ethernet para uso en el campo

El adaptador para puerto Ethernet hace que los equipos de automatización industriales con conexión Ethernet sean aptos para WLAN rápida y fácilmente. La solución completa IP65 se instala directamente en el campo y se conecta mediante un cable Ethernet M12 al equipo de automatización.

  • Módulo IP65 compacto con antena integrada
  • Conexiones M12 para Ethernet y tensión
  • Fácil montaje en el campo
  • Configuración sencilla mediante el botón Modo
  • Tasa de transferencia de datos máxima: 20 MBit/s

Accesorios y antenas WLAN

Antenas adecuadas para nuestros productos WLAN  

Antenas adecuadas para nuestros productos WLAN

Una buena recepción de las señales es decisiva para una comunicación inalámbrica rápida y fiable. Para ello uno de los requisitos esenciales es el uso de antenas de alta calidad adaptadas a la correspondiente aplicación. Por nuestra parte, ofrecemos los accesorios de antena adecuados para cada aplicación.

  • Antenas omnidireccionales para un campo inalámbrico de gran superficie en todas las direcciones
  • Antenas direccionales para un campo inalámbrico dirigido en grandes distancias
  • Antenas para cables de fuga para aplicaciones guiadas, p. ej. monorraíles eléctricos

Comparativa de los productos WLAN

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montaje

IM armario de control,
IN caja de control

AUF armarios de control, máquinas, etc.

AN armarios de control, máquinas, paredes

Estándares WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Bandas de frecuencia y canales (*en función del país)

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: 36-165*

2,4 GHz, canal 1-11.

5 GHz Client: canal 36-140

Punto de acceso 5 GHz: canal 36-48

Tasa de datos máx. (bruto)

300 MBit/s

300 MBit/s

54 MBit/s

Tasa de transferencia de datos máx. (neto)

< 90 MBit/s

> 60 MBit/s

< 20 MBit/s

Modos operativos

Punto de acceso, cliente, repetidor

Punto de acceso, cliente,

2 puntos de acceso virtuales

Cliente

(punto de microacceso)

Potencia de envío máxima

18 dBm

20 dBm (incl. antenas)

18 dBm (incl. antenas)

Número de antenas

1 a 2 (externas)

2 (internas)

1 (interna)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Industrial Wireless LAN

Configurar redes WLAN fácilmente y con seguridad.


La solución WLAN para la construcción de máquinas

Rápida implementación de la recepción inalámbrica estable con WLAN 1100.


WLAN 1100

Punto de acceso y antena en un único equipo.

Referrer: https://www.google.com/