Los Termination Carrier compactos combinan las ventajas de dispositivos modulares sobre carril con las de los sistemas de cableado.
Elija entre una variedad de tipos de productos estándar la función adecuada para su tratamiento de señales.
A través de sistemas de cableado preconfeccionados puede conectar los módulos con rapidez y sin errores con los módulos de E/S específicos del control: plug and play.
En combinación con los amplificadores de separación muy compactos, MINI Analog Pro le ofrece con el Termination Carrier una densidad de empaquetado única en el armario de control.
Ahorre hasta un 65 % de espacio en comparación con las soluciones habituales en el mercado:
Con el Termination Carrier y MINI Analog Pro puede instalar hasta 320 canales en un armario de control de 80 x 200 cm.
El Termination Carrier es especialmente robusto:
Concepto de alimentación modular
Los amplificadores de separación están conectados a través de conectores de bus para carril integrados con un módulo de alimentación separado. De esta manera, la placa de circuito impreso Termination se ejecuta de forma pasiva: no dispone de componentes activos, cuyo fallo requiera el reemplazo del Termination Carrier.
El concepto de alimentación modular le ofrece:
En el Termination Carrier se utilizan exclusivamente dispositivos estándar sobre carril; no se precisan dispositivos especiales.
Gracias a ello el Termination Carrier resulta muy fácil de mantener:
Longitudes de perfil sin paso para tarjeta para números de canales específicos del sistema de control
Además de los Termination Carrier universales con 1:1-Pinning y desacoplamiento de señales HART opcional se ofrecen otras variantes específicas del sistema central, ya sea en la planificación o las realizamos nosotros según sus especificaciones.
No dude en ponerse en contacto con nosotros:
Con los Termination Carrier universales podrá conectar hasta 16 amplificadores de separación MINI Analog Pro a las tarjetas de entrada y salida de sistemas de automatización.
Mediante los sistemas de cableado VARIOFACE preconfeccionados podrá conectar los Termination Carrier a su sistema de control: rápidamente y sin errores.
Los cables disponen de números de canales con un gran número de polos y de conexiones estandarizadas y específicas del sistema de control para por ejemplo:
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Amplificadores de separación y transductores de medición
"$pageName" en