La máquina láser de escritorio más rápida de su clase.
TOPMARK NEO marca nuevos estándares en la rotulación directa láser. El innovador sistema de rotulación crea marcas en un tiempo mínimo para los máximos requisitos. Con más de 650 materiales diferentes, TOPMARK NEO procesa la gama láser más amplia del mercado para la identificación de bornes, conductores y cables e incluso equipos. Las numerosas funciones inteligentes hacen que su manejo sea fácil e intuitivo, de manera que se puede realizar sin grandes conocimientos previos.
Mediante la exclusiva manipulación de materiales y la integración en el software de planificación y marcado PROJECT complete, la TOPMARK NEO es la máquina láser de escritorio más rápida de su clase con más de 250 índices por minuto.
Para TOPMARK NEO se ofrecen más de 650 materiales de marcado de acero inoxidable, aluminio, ABS, acrílico y policarbonato.
Se dispone de dos opciones para la rotulación de los materiales de acero inoxidable: al retirar el material el láser graba el marcado. En el caso de la rotulación por calentamiento se logra un cambio de color, con lo que la superficie del material permanece lisa. Mediante el carbonizado se produce un oscurecimiento del material. Este procedimiento se emplea en plásticos claros.
"$pageName" en