Wireless Ethernet

Wireless Ethernet

Libertad de movimientos para su red industrial

Ethernet inalámbrica – consiga una flexibilidad sin límites y, además, una reducción de los costes de mantenimiento e instalación.

Regresar a Industrial Wireless

Categorías

  • Bluetooth industrial
    Fiable como un cable

    Equipos de Bluetooth para una conexión inalámbrica fiable y sencilla de sistemas de control con equipos de automatización móviles o intercambiables.

  • Transmisión de energía y datos sin contacto
    Acopladores NearFi para transmisión de energía y datos sin contacto

    Los acopladores NearFi transmiten energía y datos Ethernet en tiempo real sin contacto mediante una cámara de aire.

  • WLAN industrial
    WLAN industrial

    Equipos para redes inalámbricas basadas en tecnología WLAN. Flexibilidad y potencia.

Buscar en Wireless Ethernet

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aproveche las posibilidades de la comunicación inalámbrica que le ofrecen con plena fiabilidad los componentes industriales de Phoenix Contact. Wireless Ethernet es la opción óptima para instalaciones ampliadas o máquinas portátiles – segura, potente y de bajo mantenimiento.

Sus ventajas

  • Integración sin costuras y económica en redes ya existentes mediante un concepto de instalación y configuración flexible
  • Elevada fiabilidad y disponibilidad con propiedades óptimas para aplicaciones industriales
  • Diversidad de usos, desde Voice over IP hasta seguridad – Mediante Ethernet como estándar de comunicación global

La tecnología adecuada para su aplicación

Tecnología WLAN, Bluetooth y NearFi  

Tecnologías inalámbricas para cualquier requisito

En la oferta de dispositivos inalámbricos que ofrece Phoenix Contact encontrará sin duda alguna la solución adecuada para su aplicación. Ofrecemos distintos estándares inalámbricos con intensidades especiales:

Factoryline WLAN
Para la conexión de muchos participantes bus móviles en una red ampliada con un rendimiento elevado

Factoryline Bluetooth
Para una conexión especialmente fácil de componentes de automatización, también de forma paralela a otros sistemas inalámbricos

NearFi
Para la transmisión de datos Ethernet de energía y en tiempo real en el rango de campo cercano

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Más información