Licencia desarrollo para proyectos Visu+.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia runtime para Visu+ incluidas funciones estadísticas de alarma, dispatcher de alarma, networking, redundancia y servidor OPC sin límite de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
WebVisit 6 es la herramienta de ingeniería para crear visualizaciones Web para todos los sistemas de mando con servidor web integrado. La variante Pro contiene funciones como listas de alarma, tendencias, una gestión de usuarios, saltos de URL y otras funciones favoritas.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 64 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia runtime para Visu+ más 1 cliente web con una limitación de datos de E/S y variables en el scripting a 512 bytes.
Licencia runtime para Visu+ más 3 clientes web y la función de dispatcher de alarma sin limitación de los datos E/S y de variables en el scripting.
Licencia runtime para Visu+ inclusive la función de dispatcher de alarma con la limitación de 2048 bytes para los datos E/S y variables en el scripting.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 128 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+, incluidos 2 WebClients con una limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting a 256 bytes.
Licencia runtime para Visu+ incluidas las funciones Redundancia, Networking y Alarm Dispatcher con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 1024 bytes.