QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaje mural, entrada: 230 V AC, salida: 230 V AC / 2500 VA. Se necesitan al menos 2 1133819 para el funcionamiento.
SAI AC para el carril DIN
Nuestro SAI AC para carriles DIN garantiza la máxima seguridad contra fallos y disponibilidad de su planta en caso de fallos u oscilaciones de tensión. El SAI AC proporciona en la salida una curva sinusoidal pura y alimenta sus consumidores AC sin interrupciones con corriente alterna. Elija el SAI AC óptimo con el módulo de batería adecuado para su aplicación.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaje mural, entrada: 120 V AC, salida: 120 V AC / 2500 VA. Se necesitan al menos 2 1133819 para el funcionamiento.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaje mural, entrada: 120 V AC, salida: 120 V AC / 1500 VA.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaje mural, entrada: 230 V AC, salida: 230 V AC / 1500 VA.
Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQ para el montaje sobre carril DIN. Entrada: 120/230 V AC, salida: 120/230 V AC/1 kVA. Informa en todo momento sobre el estado de la carga, la duración restante y la vida útil del módulo de batería, lo que incrementa la disponibilidad de la planta.
Sistema de alimentación ininterrumpida 1AC/1AC/750 VA con batería integrada, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 DC, 4 Ah para aplicaciones de 230 V AC.
Sistema de alimentación ininterrumpida 1AC/1AC/750 VA con batería integrada, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 DC, 4 Ah para aplicaciones de 120 V AC.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaje sobre carril DIN, entrada: 120 V AC / 230 V AC, salida: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. salida: 120 V AC / 500 VA. salida: 230 V AC / 500 VA.
Nuevos productos
Seguir alimentando cargas AC sin red
Amortiguación de grandes cargas AC de hasta 5 kVA
Alimente cargas AC de forma fiable con el SAI QUINT-HP y el acumulador de energía adecuado para el montaje mural. El SAI proporciona en todo momento información sobre el estado de carga, el tiempo de autonomía restante y la vida útil del módulo de baterías. Todos los parámetros pueden consultarse a través del software.
Características principales
- Topología online VFI-SS-111
- Potencia: 1,5 kVA y 2,5 kVA
- Ranura para tarjetas de comunicación
- Amplio rango de temperatura: -25 °C … +60 °C
- Amplia señalización mediante LED y E/S digitales
Sus ventajas
- Curva sinusoidal pura en funcionamiento normal y con batería
- Conmutables en paralelo para aumentar la potencia, la redundancia o para un
sistema 3 AC - Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
- Plataforma de comunicación: Com.board con interfaz USB o serie
- Diseño compacto gracias a la refrigeración activa
- El pictograma LED ofrece una visión general sencilla del sistema
SAI HP con módulo de batería
SAI AC High Power para potencias de hasta 2,5 kVA
El SAI QUINT HP para montaje mural, con tecnología IQ y módulo de batería externo adaptado, garantiza la máxima disponibilidad del sistema. La topología online con onda sinusoidal pura suministra de forma fiable a sus cargas AC una tensión perfecta con potencias de 1,5 a 2,5 kVA.
El SAI QUINT HP dispone de una ranura para alojar tarjetas de comunicación disponibles opcionalmente, p. ej. USB y RS232/RS485. El estado de carga del SAI, así como el tiempo buffer y la vida útil del módulo de batería, pueden consultarse en cualquier momento a través del software. En caso de fallo de la corriente, el SAI QUINT HP garantiza una transición ininterrumpida al tiempo búfer y viceversa. Las tensiones de entrada y salida de la red son síncronas.
SAI AC inteligente con tecnología IQ
SAI AC con tecnología IQ
El SAI AC con tecnología IQ garantiza la máxima disponibilidad de la planta. El SAI inteligente supervisa y optimiza su módulo de baterías.
Gracias a la tecnología IQ, detectará el estado de carga y el tiempo restante de su módulo de batería y se le advertirá de los fallos en una etapa temprana. Además, maximizará la vida útil del módulo de batería y podrá transmitir toda la información relevante al ordenador y a los sistemas de control de orden superior.
SAI TRIO AC con batería integrada
SAI AC con batería integrada
El SAI AC con batería integrada ahorra espacio en el armario de control y es especialmente fácil de reequipar en instalaciones existentes.
El SAI AC combina el SAI y el módulo de batería en una sola carcasa y garantiza tiempos buffer especialmente largos con el módulo de batería VRLA integrado. Gracias a la función de arranque en frío BAT-START, se puede realizar el arranque desde el módulo de batería incluso sin red de suministro (120 V/230 V). Además, el SAI AC dispone de una interfaz USB integrada para la conexión con los sistemas de control superiores. Con ellos pueden apagarse fácilmente los PC industriales conectados.
Módulos de batería
Complete su sistema SAI modular con el módulo de batería adecuado y consiga de este modo la máxima disponibilidad de la planta. Le ofrecemos el módulo de batería perfecto para su SAI AC, tanto si precisa de larga vida útil, de tiempos buffer prolongados como de resistencia en condiciones ambientales extremas.
Módulos de batería