Con CLIPSAFE obtendrá una solución personalizada para su armario de control: con rapidez y de una sola mano.
Con CLIPSAFE de Phoenix Contact obtendrá un programa de productos innovador y de alta calidad de carcasas vacías, carcasas vacías preparadas y cajas de conexión de acero inoxidable y poliéster. CLIPSAFE puede utilizarse con las correspondientes homologaciones en la zona Ex.
Diseñado específicamente para el uso en su aplicación, el programa de carcasas convence por su variedad y versatilidad.
Equipamos sus cajas de conexión de forma individual según sus especificaciones o las diseñamos para su aplicación personal según sus requisitos.
Para solicitar su caja de conexión personalizada, utilice el formulario de solicitud en la categoría correspondiente. Aquí puede describir de forma sencilla sus requisitos y prepararemos un presupuesto según estos datos.
La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación | ||
---|---|---|
![]() |
Carcasas vacías |
Seleccione la carcasa adecuada para su aplicación del amplio programa de productos. Si lo desea, podemos suministrarle dimensiones o tratamientos de la superficie individuales. La entrega se realiza para la aplicación en la zona Ex con la homologación correspondiente de componentes según ATEX e IECEx. |
Carcasa vacía elaborada según las especificaciones del cliente | Si lo desea, adaptaremos las carcasas con roscas, perforaciones y recortes rectangulares. Se tienen en cuenta las normas Ex según ATEX e IECEx. La entrega se realiza con la homologación correspondiente de componentes. | |
Cajas de conexión equipadas según las especificaciones del cliente |
Si lo desea, recibirá las carcasas vacías CLIPSAFE ya equipadas con regleteros de bornas y prensaestopas. Para el uso en zonas Ex, la entrega de las cajas de conexión se lleva a cabo con la homologación correspondiente para equipos según ATEX e IECEx. |
Nuestras carcasas vacías de acero inoxidable para aplicaciones Ex, si se desea con procesamiento individual, ofrecen las siguientes propiedades:
Nuestras carcasas vacías de poliéster para aplicaciones Ex, si se desea con procesamiento individual, ofrecen las siguientes propiedades:
Nuestras carcasas vacías de poliéster, si se desea con procesamiento individual, ofrecen las siguientes propiedades:
Los prensaestopas de Phoenix Contact son fiables y seguros. Puede elegir entre prensaestopas estándar de plástico o metal.
Las conexiones por tornillo también se suministran en versión con resistencia a interferencias CEM y para la zona Ex. En caso de cargas extremas, elija versiones con bridas de protección antiflexión y bridas para tracción compensada.
PROJECT complete aúna nuestro software de planificación de eficacia demostrada para el diseño de regleteros de bornas con una herramienta de rotulación potente.
El intercambio directo de datos con todos los programas CAE usuales y la creación de la documentación completa del proyecto hacen único este software de diseño.
PROJECT complete controla todos los sistemas de rotulación de Phoenix Contact compatibles y permite un flujo de datos continuo desde la planificación hasta el regletero de bornas completamente identificado.
"$pageName" en