Módulos de redundancia

Módulos de redundancia

Desacoplar, supervisar y regular

Los módulos de redundancia aumentan la seguridad de funcionamiento de instalaciones, adaptados individualmente a su aplicación.

Regresar a Fuentes de alimentación y SAI

Categorías

  • Módulos de redundancia activos
    Módulos de redundancia activos

    Los módulos de juntas tóricas con ACB Technology aseguran de la mejor forma posible las fuentes de alimentación para garantizar la máxima disponibilidad de las plantas.

Buscar en Módulos de redundancia

Mostrar todos los productos de esta categoría

En aplicaciones con requisitos máximos en cuanto a la seguridad de funcionamiento se necesitan soluciones de fuentes de alimentación redundantes. Estas evitan que el fallo de una fuente de alimentación provoque la parada de la instalación.

Un sistema redundante seguro resulta de la conexión paralela de dos fuentes de alimentación desacopladas entre sí. El desacoplamiento con un módulo de redundancia activo o un diodo sencillo garantiza una elevada disponibilidad y productividad de su instalación.

Sus ventajas

  • Funcionalidad y construcción adecuadas adaptadas a las fuentes de alimentación de Phoenix Contact
  • Redundancia continua hasta el consumidor mediante dos bornes de salida positiva por cada módulo
  • Doble duración: los módulos de junta tórica con ACB Technology permiten una utilización simétrica
  • Ahorro del 70 % de energía: desacoplamiento de módulos de junta tórica con MOSFETs en lugar de diodos

Módulo de redundancia activo QUINT S-ORING: desacoplar y supervisar

Desacoplar y supervisar con QUINT S-ORING  

Desacoplar y supervisar con QUINT S-ORING

QUINT S-ORING es un módulo de redundancia activo de un canal para el montaje separado de un sistema redundante. En combinación con las nuevas fuentes de alimentación QUINT POWER dispondrá de un sistema completamente supervisado.

Módulo de redundancia activo QUINT ORING: desacoplar, supervisar y regular

Desacoplar, supervisar y regular con un módulo de redundancia activo  

Desacoplar, supervisar y regular con QUINT ORING

Los módulos de redundancia activos QUINT ORING supervisan toda la solución redundante, es decir, las tensiones de la fuente de alimentación, el cableado, el desacoplamiento y la corriente de carga. De este modo, se reconocen estados de funcionamiento críticos a tiempo y puede restaurarse la redundancia.

Desacoplamiento con diodo

Desacoplar con diodo  

Desacoplar con diodo QUINT, TRIO, UNO o STEP

Si las fuentes de alimentación se desacoplan, un cortocircuito ya no tendrá influencia en la carga ni en la salida de una de las fuentes de alimentación ni en la línea desde la fuente de alimentación al diodo.


Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

Servicio


Vídeo práctico QUINT ORING

Obtenga toda la información acerca de los módulos QUINT ORING.