Con FAME 3 podrá agrupar procesos de prueba complejos en bloques individuales.
FAME 3 reúne las acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y tensión así como contacto de disparo y aviso en bloques individuales compactos y con ahorro de espacio respectivamente. El sistema funciona según el principio del contacto normalmente cerrado. No es necesario un conector de servicio. La función de cortocircuito del transformador automática se garantiza con puentes enchufables en la regleta de clavijas de prueba.
FAME 3 ofrece más ventajas además de las prestaciones del sistema FAME. La empuñadura patentada contribuye a un fácil manejo.
Resumen de todas las ventajas:
El cortocircuito del transformador automático adelantado se realiza con puentes enchufables estándar en la regleta de clavijas de prueba. Los puentes de cortocircuito poseen un diseño con protección contra contacto. Su posicionamiento en el lado exterior del armario de control se reconoce claramente.
Para tareas de conmutación especiales se ofrecen conectores de servicio con distintos números de polos. Una cubierta precintable transparente protege frente a un accionamiento no permitido.
Para tareas de prueba especiales se suministran conectores de servicio con conectores hembra de pruebas de 4 mm en distintos números de polos. Mediante los conectores hembra de pruebas con las líneas de prueba de seguridad pueden insertarse en bucle p. ej. equipos de medición.
Extracción definida apoyada mecánicamente de la clavija de prueba patentada de la regleta de clavijas de prueba. Indicación óptica y bloqueo forzoso en las distintas posiciones de conmutación. Ahorro de espacio mediante conectores hembra de pruebas dispuestos de manera alternada. Los conductores de pruebas pueden fijarse fácilmente con bridas.
Opcionalmente, la regleta de clavijas de prueba puede protegerse frente a un accionamiento no permitido en el interior del armario de control con una cubierta precintable.
El Red Dot Design Award es un galardón que premia la elevada calidad de diseño. El jurado internacional otorga este codiciado sello de calidad a los productos que destacan por su excelente diseño claramente por encima de productos comparables. FAME logró convencer con su diseño funcional y fue galardonado con el Red Dot Design Award 2014.
"$pageName" en