Con el sistema de prueba FAME simplificará la comprobación periódica de instalaciones de conmutación de energía.
FAME es el innovador sistema de prueba modular para todas las tareas de medición y prueba del ámbito de la tecnología de protección de red para instalaciones de conmutación de media y alta tensión. Ejecute procesos de prueba manuales de forma automática, segura y ahorrando tiempo.
Con el sistema enchufable de prueba FAME obtendrá la solución adecuada para su aplicación: el sistema modular puede integrarse directamente en la pared del armario de control o utilizarse como variante de carril.
Resumen de otras características:
El diseño compacto y modular del sistema, tanto en la clavija de prueba como en la regleta de enchufes de prueba, ofrece el número de polos correcto para cada aplicación.
El cortocircuito del transformador adelantado generado de forma automática ofrece máxima seguridad durante la comprobación.
Las regletas de enchufes de prueba ofrecen dos fosos funcionales en el interior del armario de control para, por ejemplo, formar el punto neutro con ayuda de puentes enchufables.
Todos los puntos de embornaje pueden rotularse de forma inequívoca y en toda la superficie, tanto en el lado interior como en el exterior del armario de control.
Monte las regletas de enchufes de prueba preconfeccionadas sobre carriles estándar ahorrando espacio.
La clavija de pruebas con un diseño robusto garantiza un manejo sencillo y ofrece posibilidades de fijación para los conductores de pruebas que vaya a conectar. Realice todos los circuitos de prueba en el conector utilizando, opcionalmente, puentes enchufables. Todos los componentes se han diseñado con protección contra contacto de los dedos.
Con los accesorios de uso flexible pueden realizarse todas las funciones en las regletas de enchufes de prueba estándar. El uso consecuente de los accesorios del sistema CLIPLINE complete reduce los costes de montaje y logística.
Cada vez son más las instalaciones de conmutación e interfaces que deben comprobarse periódicamente. Esto requiere mucho tiempo y costes. Con el fin de realizar la tarea de comprobación sin generar costes ni perder tiempo, ahora tiene a su disposición el sistema de prueba FAME. Agrupa operaciones de conmutación complejas de forma automatizada en el bloque de prueba. Para usted esto implica: máxima disponibilidad con la máxima seguridad.
Comparativa de sistemas enchufables de prueba
FAME está disponible en cinco variantes. Seleccione la solución que mejor se adapte a su aplicación.
Los equipos protectores y de mando deben estar accesibles desde el exterior y, por eso, se montan en la puerta. En consecuencia, en la tecnología de protección y control algunos equipos y regletas de enchufes de prueba como FAME se montan en la puerta de armario de control.
Así también se ahorra espacio en el armario de control. Ahora, el cableado de dichos componentes resulta aún más sencillo y flexible gracias al sistema de guía de cables CGS de Phoenix Contact.
"$pageName" en