Sistema de seguridad PSRtrisafe

Sistema de control de pequeñas dimensiones configurable PSRtrisafe

Sistema de control de pequeñas dimensiones configurable

Tecnología de seguridad configurable para una solución de seguridad individual.

Regresar a Sistemas de seguridad configurables

Categorías

Buscar en Sistema de seguridad PSRtrisafe

Mostrar todos los productos de esta categoría

El módulo de seguridad PSRtrisafe es un sistema de control de pequeñas dimensiones configurable. Se puede emplear para supervisar varias funciones de seguridad en una aplicación. El sistema funciona como solución independiente y es capaz de asumir todo el control en máquinas pequeñas. También puede ampliarse el sistema modularmente con módulos de ampliación. Esto permite ajustar la solución de seguridad de forma precisa a su aplicación.

Sus ventajas

  • Módulo básico de alto rendimiento como solución independiente
  • Configuración sencilla con la función de arrastrar y soltar del software SAFECONF
  • Eliminación rápida de fallos gracias a las amplias opciones de diagnóstico

Módulo de seguridad configurable como solución independiente

Variante independiente PSR-TRISAFE-S  

PSR-TRISAFE-S para soluciones independientes

Supervise todas las funciones de seguridad de una instalación o máquina con un solo módulo de seguridad.

Con el software SAFECONF puede configurar cómodamente las 20 entradas orientadas a la seguridad y las cuatro salidas seguras del módulo de seguridad PSR-TRISAFE-S mediante un clic del ratón.

Módulos de ampliación seguros para PSRtrisafe

Dispositivos de seguridad ampliables PSRtrisafe  

Módulos de ampliación seguros para una solución de seguridad individual

Sea flexible en todo momento utilizando el módulo maestro PSR-TRISAFE-M y complételo con otros módulos de ampliación digitales. Puede introducir, por ejemplo, salidas de relé adicionales. Los contactos de relé se pueden configurar libremente y se pueden integrar fácilmente en la lógica de seguridad. Para ello se ofrece el software de configuración SAFECONF gratuito. Gracias a la forma compacta de la carcasa de 22,5 mm, obtendrá una gran funcionalidad y flexibilidad en el menor espacio, ahorrando así espacio en el armario de control.

Amplio diagnóstico con LED y acopladores de bus de campo

PSRtrisafe con acoplador de bus de campo  

Cómodo diagnóstico remoto con el acoplador de bus de campo

Los LED de diagnóstico muestran los estados de todas las entradas y salidas del módulo de seguridad PSRtrisafe. Además, las salidas de señal señalizan los estados de conmutación, p. ej. en dispositivos de aviso. El módulo de seguridad se comunica con el sistema de control de nivel superior mediante el acoplador de bus de campo de su máquina o instalación. Podrá integrar sus funciones de seguridad cómodamente en visualizaciones o diagnósticos remotos. Permite detectar y solucionar los fallos con mayor rapidez.

Configuración sencilla con el software SAFECONF

Software de configuración SAFECONF  

Software de configuración SAFECONF

Con la función de arrastrar y soltar de SAFECONF creará de forma sencilla la lógica de seguridad para los módulos de seguridad configurables PSRtrisafe.

El software le ofrece las herramientas para una configuración sencilla y conforme a las normas de la lógica de seguridad. Todas las herramientas están dispuestas directamente en una ventana y permiten trabajar de forma intuitiva. No se precisan conocimientos de programación.

Compruébelo. Descargue el software de configuración de manera gratuita.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380