Puesta a tierra y apantallamiento

Se acabaron las interferencias

Se acabaron las interferencias

Proteja sus instalaciones. Con una puesta a tierra y un apantallamiento adecuados se evitan los daños causados por interferencias.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Puesta a tierra y apantallamiento

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los fallos debidos a componentes eléctricos aparecen especialmente en la industria especializada. Estas interferencias electromagnéticas pueden provocar errores de funcionamiento o la parada de instalaciones completas. Phoenix Contact le ofrece una extensa gama de productos para la puesta a tierra y el apantallamiento de componentes electrónicos.

Sus ventajas

  • Seguridad a través de componentes conformes a las normas
  • Función fiable, ya que son productos de alta calidad
  • Todo de una mano –a través de una extensa gama de productos–

Causas de las interferencias

Componentes para el apantallamiento de Phoenix Contact  

Componentes para el apantallamiento

Usted ya sabe que las interferencias se pueden deber a diferentes causas. Por ejemplo, pueden resultar de operaciones de conmutación.

Además, se aplica lo siguiente: cada conductor puede, en principio, actuar como una antena en campos alternos electromagnéticos o como un transmisor por corrientes alternas.

Desempeñe un papel activo y minimice con nuestros productos los efectos de las interferencias.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380