Cableado para aplicaciones especiales

Programas para requisitos especiales

Para requisitos especiales

Productos para el cableado para sectores exigentes o aplicaciones especiales.

Regresar a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Cableado para aplicaciones especiales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Programas de cableado especiales con materiales seleccionados según el requisito y el ámbito de aplicación: para el uso continuo en la industria alimenticia, el sector de los ferrocarriles así como en robots y cadenas de arrastre. Además, ofrecemos cableados especiales adecuados para aplicaciones de potencia y el uso al aire libre.

Sus ventajas

  • Adecuados para alimentos gracias al diseño higiénico y los materiales seleccionados
  • Aptos para ferrocarriles gracias a la construcción resistente a los incendios y las vibraciones
  • Para aplicaciones exteriores puesto que son resistentes a los rayos ultravioletas y la corrosión
  • Pueden utilizarse en robots y cadenas de arrastre mediante cables especiales altamente flexibles
  • Elevada transmisión de potencia también en campos de aplicación compactos con el programa de potencia M12

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Sensor_Actuator_cabling_P-18/af5b1a9e-d194-4ad5-b377-640362e2d0eb