Sistema de entrada de cables

Sistema de entrada de cables

Montaje sencillo: servicio seguro

Menos puntos conflictivos: con nuestro sistema pasará los cables fácilmente a través de la pared.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Sistema de entrada de cables

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de entrada de cables (CES) de Phoenix Contact le ofrece una solución con ahorro de espacio y costes para el pasamuros de armario de control. Elija entre módulos combinables para cables confeccionados o placas de pasamuros Multigates para cables.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio en al armario de control al trasladar la conexión enchufable a su interior
  • Manejo fácil: no se requieren herramientas especiales
  • Elevada seguridad gracias a versiones robustas y resistentes al aceite
  • Estanqueidad fiable gracias a manguitos pasacables multizona con compensación de tracción
  • Amplio programa de productos: versiones para distintos casos de aplicación
  • Elevada estabilidad dimensional del marco de plástico gracias a almas metálicas

Placas pasamuros

Entrada de cables con CES Multigates  

Entrada de cables con CES Multigates

Las CES Multigates son placas pasamuros con refuerzo metálico. Estas le ofrecen múltiples opciones para guiar cables con una gran densidad a través de una pared del armario de control. Las placas también resultan adecuadas para aplicaciones exteriores.

  • Instalación rápida de cables
  • Ejecución con ahorro de espacio de hasta 37 cables
  • Elevado índice de protección (IP66/IP67) gracias a la junta de membrana doble
  • Clase de combustibilidad: V0, UL 94

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Sistema de entrada de cables CES

Vídeo formativo para el manejo sencillo de CES.