Memoria de trabajo
Resolución de pantalla
Memoria de datos
Tamaño de pantalla
Panel móvil con 25,7 cm/10,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64 bits), multilingüe y software de usuario: Portico. (sistema bus:)
Tablet configurable con pantalla TFT de 33,8 cm/13,3" (proyectiva-capacitiva, utilización a diez puntos). Configurable: entre otros, procesador, memoria de trabajo y sistema operativo.
"$pageName" en