Extensor Ethernet gestionado, estructuras punto a punto, de líneas y anillos, tasas de velocidad de datos hasta 30 MBit/s, distancias hasta 20 km en cables de cobre propios de la empresa, protección contra sobretensiones intercambiable, 2 puertos SHDSL, switch de 4 puertos, diagnóstico mediante display y Ethernet
Extensor Ethernet gestionado, conexiones punto a punto, tasas de velocidad de datos hasta 15,3 MBit/s, distancias hasta 20 km en cables de cobre propios de la empresa, protección contra sobretensiones intercambiable, 1 puerto SHDSL, 1 puerto LAN, diagnóstico mediante Ethernet
Segunda generación: extensor de Ethernet no gestionado, para conexiones punto a punto, estructuras de líneas y anillos, tasas de velocidad de datos hasta 30 MBit/s, distancias hasta 20 km en cables de cobre propios de la empresa, diagnóstico mediante USB y LEDs, 2 puertos SHDSL, 1 puerto LAN
Módulo de protección contra sobretensiones intercambiable, solo para extensor Ethernet TC EXTENDER 4001 ETH-1S (2702253), 1 puerto SHDSL, protección de conductores doble para cables SHDSL accionados sin potencial de tierra, conexión de protección de dos niveles
Módulo de protección contra sobretensiones intercambiable, solo para extensor Ethernet TC EXTENDER 6004 ETH-2S (2702255), 2 puertos SHDSL, protección de conductores doble para cables SHDSL accionados sin potencial de tierra, conexión de protección de dos niveles
"$pageName" en