Interfaz de red
Homologación
Tipo de conexión
Medio de transmisión
Longitud de transmisión
Longitud de onda
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® hasta 1000 kbit/s, aparato terminal T, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarma, 1 x fibra óptica (B-FOC), 850 nm, para cable PCF/de fibra de vidrio (multimodo)
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® hasta 1000 kbit/s, acoplador T, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarma, 2 x fibra óptica (B-FOC), 850 nm, para cable PCF/de fibra de vidrio (multimodo)
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® hasta 800 kBit/s, módulo básico, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarma, 1 x fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet, CAN, CANopen® de hasta 800 kbits/s, módulo de ampliación/módulo de redundancia, interfaces: 1 fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cable de fibra de polímero/cable de fibra PCF
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® hasta 800 kBit/s, módulo básico, interfaces: 1 x CAN, 1 X alarma, 1 x fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® hasta 800 kBit/s, módulo de ampliación/redundancia, interfaces: 1 x fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para DeviceNet/SDS/CANopen, velocidad de transmisión de hasta 1 Mbits/s. Separación galvánica de alta calidad entre las interfaces, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V CC
"$pageName" en