Equipements de protection

La sécurité c'est la sécurité

La sécurité c'est la sécurité

Blocs de jonction-fusibles, disjoncteur, protection antisurtension : assurez la sécurité de vos câbles, installations et appareils de façon optimale.

Retour Produits

Catégories

  • Blocs de jonction-fusibles
    Blocs de jonction-fusibles

    De nombreux blocs pour la technologie de capteurs et la commande de machine : protection d'appareils, répartition des potentiels et identification rapide des défauts.

  • Disjoncteurs
    Disjoncteurs

    Les disjoncteurs assurent une grande disponibilité des installations grâce à la sécurisation sélective des équipements électriques.

  • Parafoudres pour réseaux électriques
    Équipements de protection et appareils de commande pour la moyenne tension

    Appareils de commande et de protection pour la moyenne tension - des équipements de protection sécurisés et particulièrement fiables pour une disponibilité maximale des réseaux électriques.

Rechercher dans Equipements de protection

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Garantissez la disponibilité de votre installation en toute sécurité. Nous vous proposons une vaste gamme d'équipements de protection adaptée à chaque exigence : du simple fusible à la protection antisurtension complète.

Avantages

  • Facilité de remplacement et vérification rapide grâce à la version enfichable
  • Vaste gamme de produits pour la protection pour toutes les applications et signaux courants
  • Nombreux domaines d'utilisation grâce à des formats et des modes de raccordement adaptés à l'application
  • Installation à encombrement réduit grâce à sa forme étroite
  • Choix de produits simplifié avec les solutions spécifiques à chaque secteur

Disjoncteurs

Disjoncteurs de Phoenix Contact  

Aperçu des disjoncteurs

Les disjoncteurs assurent une grande disponibilité des installations grâce à la sécurisation sélective des équipements électriques.

Ils se différencient comme suit selon leur version :

  • thermique
  • thermomagnétique
  • électronique

Choisissez dans notre gamme de produits le disjoncteur adapté à vos besoins.

Blocs de jonction-fusibles

Blocs de jonction-fusibles de Phoenix Contact  

Aperçu des blocs de jonction-fusibles

Les blocs de jonction-fusibles comprennent des fusibles de différents formats.

Faites votre choix dans les modèles suivants :

  • avec capuchon à visser
  • comme fusible à levier
  • pour la mise en place de fusibles plats

Il existe à disposition différents blocs de jonction-fusibles présentant des modes de raccordement variés.

Équipements de protection pour réseaux électriques

Présentation équipements de protection  

Gammes d'équipements de protection KOMBISAVE+ et POWERSAVE

Nos appareils de commande et équipements de protection convainquent par une palette complète de fonctions de protection, de commande et de mesure. Les appareils sont adaptés de manière optimale aux réseaux industriels et de distribution.

Choisissez votre équipement de protection adapté. 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1