基準と標準

基準と標準

品質から始まる

開発と製造工程の一部となっている現行試験でこれを保証します。

IRIS認証  

鉄道産業の品質標準

鉄道車両は走行による振動や衝撃の影響を受けやすく、電気接続の信頼性や電子部品のフォールトトレランスに関して極めて厳しい標準が要求されます。

鉄道産業の最も厳しい要件に対応する一定の製品品質は製品の開発や製造サイクル時の現行試験で保証されます。これは鉄道産業に必要なIRIS認証でも記録されます。

フエニックス・コンタクトのすべての鉄道専用製品は次の鉄道標準要件を満たしています。

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階