Système radio Radioline

Mis en service facile en un seul tour de main

Mettez en service rapidement et facilement un système radio complet - sans aucune programmation.

Radioline est le nouveau système radio pour installations étendues. Particularité : un seul tour de molette permet d'attribuer simplement les entrées et sorties – sans programmation. Grâce à la technologie radio Trusted Wireless, Radioline est le meilleur choix pour une utilisation fiable dans des environnements industriels.

Avantages

  • Mise en service facile des systèmes radio : un seul tour de molette, quasiment sans programmation
  • Flexibilité de la structure réseau - Radioline prend en charge les connexions point à point comme les réseaux maillés complexes
  • Fiabilité en environnement industriel - grâce à la nouvelle technologie Trusted Wireless
  • Portées jusqu'à plusieurs kilomètres - grâce aux débits réglables
  • Polyvalence - Radioline transmet aussi bien les signaux d'E/S que les données série
  • Installation gratuite partout dans le monde grâce au module radio pour la bande de fréquence libre 2,4 GHz
  • Possibilité d'atteindre de hautes portées allant jusqu'à 33 km, et installation gratuite avec le module radio 900 MHz (uniquement Amérique du Nord, Australie, Nouelle-Zélande)

Mappage d'E/S

Mappage d'E/S

Le mappage des E/S simplifie la mise en œuvre d'un système radio au sein de votre installation. D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et sorties. Ainsi, vous pouvez distribuer et multiplier les signaux E/S comme vous le souhaitez au sein de votre réseau – et ce sans programmation fastidieuse.

En plus du mappage d'E/S, Radioline offre d'autres fonctions pour un maniement rapide et aisé :

  • Possibilité d'extension jusqu'à 32 modules d'E/S par station avec le connecteur sur profilé
  • Convient aux différentes structures de réseau : de la simple connexion point à point aux réseaux maillés complexes

Mise en réseau des interfaces série

Mise en réseau d'interfaces série

Avec Radioline, vous pouvez mettre en réseau plusieurs commandes ou périphériques série via les interfaces série RS-232/485 - tout simplement par radio.

Outre la configuration à l'aide de la molette, les modules Radioline peuvent également être mis en service avec le logiciel convivial PSI-CONF. Celui-ci permet de surveiller confortablement tous les abonnés du réseau. Vous pouvez en outre appliquer des paramètres étendus au réseau et adapter individuellement les paramètres des interfaces série à votre application.

Technologie Trusted Wireless

Trusted Wireless

Transmission radio fiable avec la technologie Trusted Wireless

La technologie radio Trusted Wireless a été spécialement développée pour la transmission fiable de données et de signaux sur de grandes distances.

La nouvelle version 2.0 propose des fonctionnalités de réglage du débit, de chiffrement, de diagnostic étendu et de fonctionnement en parallèle de plusieurs réseaux.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur le système radio Radioline.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer