Connecteurs M12 Push-Pull

Parfaits pour les applications ferroviaires

M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

Les nouveaux connecteurs M12 avec verrouillage rapide Push-Pull s'emboîtent rapidement et facilement en un seul clic. L'atout phare : si le connecteur n'est pas correctement enclenché, il ressort. La compatibilité des connecteurs indépendante du fabricant garantit une disponibilité maximale dans les installations du monde entier.

Avantages

  • Plug-and-Produce : enfichage simple et sûr grâce à un système de verrouillage compatible avec les produits de tous les fabricants
  • Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
  • Feedback clair : le connecteur ressort s'il n'est pas correctement enclenché
  • Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Connecteurs M12 blindés à sertir

Equipement via le raccordement serti éprouvé


Presse-étoupe de boîtier M12 à compensation de tolérance

Encliquetage unique en son genre et agencé de façon flottante

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer