Connecteurs circulaires robustes pour signaux et puissance

Connecteurs circulaires robustes pour signaux et puissance

Modèles petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à équiper sur site : c'est ce que propose, entre autres, la gamme de connecteurs circulaires de Phoenix Contact.

Avantages

  • Utilisation fiable - modèles robustes et matériaux haute-qualité
  • Raccordement rapide et sûr par un simple demi-tour - avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Transfert optimal de signaux avec les connecteurs protégés CEM
  • Multipôle et performant - avec 19 pôles pour le transfert de signaux et de puissance jusqu'à 70 A

Connecteur circulaire M23 à confectionner

Série M23 ADVANCE  

Série M23 ADVANCE

Connecteurs robustes M23 pour le transfert de signaux

  • 6 à 19 pôles
  • Protection CEM
  • Raccordement serti
  • Possibilité de détrompage mécanique
  • Au choix avec verrouillage rapide SPEEDCONNEC

Connecteurs circulaires surmoulés

Connecteurs circulaires surmoulés  

Connecteurs circulaires surmoulés

M17

  • jusqu'à 17 pôles pour la transmission des signaux
  • jusqu'à 9 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 20 A
  • type droit

M23

  • jusqu'à 17 pôles pour la transmission des signaux
  • 6 ou 8 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 30 A
  • type droit ou coudé
  • modèle coudé, pour la première fois rotatif à plus de 240º

M40

  • 6 ou 8 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 70 A
  • type droit

Introduction optimale de câbles

Connecteurs circulaires et rotatifs M23  

Connecteurs circulaires et rotatifs M23

Pour la première fois : le connecteur circulaire M23 coudé peut être tourné à plus de 240º, permettant ainsi d'introduire le câble de façon idéale pour l'installation.

Montage rapide

En option avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC  

En option avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC

Un simple demi-tour suffit : avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC de Phoenix Contact, vous pouvez monter les connecteurs circulaires en un tour de main, et réduisez ainsi le temps de montage de 90 pourcent.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur les connecteurs circulaires pour signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer