Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Parafoudres destinés à l'alimentation, sur rail DIN

Parafoudre basse tension pour l'alimentation

Nous vous offrons le parafoudre basse tension approprié pour un concept de protection à plusieurs niveaux, de l'alimentation au terminal. En fonction du lieu d'installation et des exigences de l'application, les parafoudres sont répartis par les normes en différents types : type 1, type 2 et type 3. Cette typologie repose sur différents contrôles. Un appareil qui passe plus d'un contrôle est un parafoudre combiné.

Avantages

  • Utilisation dans tous les systèmes d'alimentation courants grâce à des composants performants
  • La technologie d'éclateurs sans courant de suite assure la disponibilité maximale de l'installation
  • Protection globale à tous les niveaux grâce aux parafoudres parfaitement adaptés les uns aux autres
  • Le design étroit permet une installation économique et compacte
  • Anticiper les événements grâce au contrôle préventif des parafoudres enfichables
  • Le parafoudre basse tension pour alimentations en tant que partie intégrante du système COMPLETE line
Configurateur
Parafoudres basse tension pour systèmes d'alimentation

Notre configurateur vous aide à trouver le parafoudre basse tension optimal pour votre système d'alimentation électrique, après avoir sélectionné les paramètres techniques de votre installation.

Configurer maintenant
Configurateur de parafoudre basse tension pour l'alimentation
Parafoudre de types 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Parafoudre combiné de types 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Parafoudre combiné de types 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Tous les parafoudres de type 1 disposent d'un pouvoir de décharge répondant aux exigences les plus élevées. Simultanément, ils sont aussi tous des parafoudres (SPD) de type 2. La certification de la classe d'essais II d'un parafoudre de type 1 est donc une information redondante et ne constitue pas une qualification supplémentaire. C'est pourquoi ces équipements de protection sont souvent appelés parafoudres combinés (parafoudre de types 1+2). Un parafoudre combiné est donc un équipement de protection conforme aux deux classes d'essais.

Parafoudre combiné spécial de types 1+2 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Parafoudre combiné spécial de types 1+2 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Parafoudre combiné spécial de types 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Le parafoudre combiné spécial de types 1+2 diffère fondamentalement du type 1+2. En effet, le parafoudre combiné spécial de types 1+2 contient deux équipements de protection indépendants qui sont connectés en parallèle dans un espace très réduit. L'éclateur à coupure de tension (parafoudre de types 1+2) fonctionne de manière optimale avec une varistance à tension maximale admissible (parafoudre de type 2). Deux équipements de protection autonomes intégrés dans un bloc compact assurent ainsi un temps de réponse optimal, une protection maximale de l'installation et une longue durée de vie en service des composants.

Parafoudre de type 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Parafoudre de type 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Parafoudres de type 2

Les parafoudres (SPD) de type 2 sont généralement montés dans des distributions secondaires ou dans les armoires électriques de machines. Ils constituent le deuxième niveau de protection dans un concept de protection contre les surtensions à trois niveaux. Ces parafoudres du type 2 doivent pouvoir dissiper en toute sécurité les surtensions induites par des opérations de commutation ou des courants de foudre indirects. Toutefois, les surtensions induites par des opérations de commutation, souvent très dynamiques, sont beaucoup plus courantes que celle induites par la foudre. Les technologies avec un temps de réponse rapide, telles que la technologie de varistance, ont dans ce cas fait leurs preuves.

Protection d'appareil de type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Protection d'appareil de type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Protection d'appareil de type 3

Les parafoudres de type 3 sont généralement utilisés directement en amont des terminaux à protéger. De ce fait, ils sont également appelés « protection d'appareil ». Pour répondre aux différentes conditions d'installation, les parafoudres de type 3 sont disponibles dans différents designs :

  • Appareils pour montage sur rail DIN
  • Appareils pour montage dans les prises de courant
Paysage avec bâtiments, centrale électrique, parc éolien, installations photovoltaïques et infrastructure

Parafoudres basse tension pour toutes les applications

Avec le bon parafoudre basse tension, vous assurez la disponibilité de votre application. Que ce soit pour la production d'énergie renouvelable et donc propre ou pour la mobilité du futur, une protection adaptée contre les surtensions est tout simplement indispensable. Les bâtiments, les installations industrielles et l'infrastructure correspondante mis en réseau sont la base d'une création de valeur automatisée.

Pour que vos installations et vos investissements restent disponibles et productifs, nous vous proposons des produits de protection antisurtension adaptés à presque toutes les applications et mises à la terre d'alimentation.

Parafoudre basse tension pour les installations photovoltaïques
Parafoudre basse tension pour installations d'énergie éolienne
Parafoudre basse tension pour l'électromobilité
Parafoudre basse tension pour l'installation de bâtiment
Parafoudre basse tension pour systèmes de barres conductrices
Parafoudre basse tension pour la zone en amont de compteur
Parafoudre basse tension pour la distribution principale et secondaire
Parafoudre basse tension pour la construction des machines et des installations
Parafoudre basse tension pour les infrastructures
Parafoudre basse tension de type 1, type 2 et type 3

Parafoudre basse tension de type 1, type 2 et type 3

Les différences entre les parafoudres basse tension de type 1, type 2 et type 3

Les parafoudres combinés ou parafoudres de type 1 sont utilisés dans la zone en amont de compteur. Ils doivent répondre aux exigences les plus élevées car ils doivent protéger les installations des répercussions des coups de foudre directs. Dans l'environnement d'installation typique de la distribution principale, les exigences en terme de tenue aux courts-circuits sont très élevées. Afin de pouvoir satisfaire à ces exigences, une technologie performante, telle que la technologie d'éclateur, est nécessaire.

Les parafoudres combinés de types 1+2 sont des parafoudres qui, en plus de l'essai de courant de foudre, remplissent également les essais requis des parafoudres de type 2. Le parafoudre combiné spécial de types 1+2 offre une caractéristique particulière. Ici, de puissants éclateurs sont directement combinés à des parafoudres à base de varistances.

Les parafoudres de type 2 à faible pouvoir de décharge sont installés dans la zone en aval de compteur. Ils sont généralement montés dans des distributions secondaires ou dans des armoires électriques de machines. Ces parafoudres doivent être capables de dissiper des surtensions induites provenant de courants de foudre ou d'opérations de commutation indirects, mais pas des courants de foudre directs. C'est ici qu'intervient une technologie de parafoudre avec un temps de réponse rapide telle que la technologie de varistance.

Les parafoudres de type 3 avec un pouvoir de décharge moindre, appelés également protection d'appareil, sont installés le plus près possible du terminal. Pour les câbles de signalisation, des parafoudres spéciaux sont nécessaires. Eux aussi sont directement montés directement en amont des terminaux à protéger. Pour répondre aux différentes conditions d'installation, les appareils sont disponibles dans différents designs. Outre le montage courant sur rail DIN symétrique, il existe des produits pour l'installation dans des prises de courant ou pour un montage direct sur le circuit imprimé d'un terminal.

D'un point de vue technologique, le parafoudre basse tension de type 3 est semblable à celui de type 2 à base de varistances. Cependant, les exigences en matière de pouvoir de décharge sont encore moins importantes par rapport au type 2. Le parafoudre basse tension de type 2/3 est surtout prévu pour les câbles qui sont introduits dans un bâtiment par l'extérieur.