Transport et distribution de l'eau

Transport et distribution de l'eau

Alimentation en eau fiable

Minimisez les pertes d'eau avec des solutions complètes depuis la télésurveillance jusqu'à la gestion des fuites.

Pour mettre l'eau potable à disposition à de nombreux endroits, un réseau d'alimentation largement ramifié est souvent nécessaire. Il est alors indispensable de pouvoir accéder en permanence à toutes les installations à des fins de commande et de surveillance.

Phoenix Contact fournit, pour cela, des solutions complètes depuis la télésurveillance jusqu'au système de gestion des fuites permettant de minimiser les pertes d'eau.

Avantages

  • Bibliothèque de processus orientés utilisateurs pour la gestion hydraulique, à des fins d'automatisation efficace de vos installations
  • Des blocs de fonction pré-fabriqués pour de nombreux appareils de terrain et fonctions
  • Gestion efficace du cycle de vie grâce à des blocs de fonction faciles à appliquer

Alimentation sans interruption dans le réseau de distribution

Armoire électrique équipée d'une alimentation sans interruption  

Alimentation ininterrompue des parties d'installations décentralisées

Différentes stations du réseau de distribution doivent être sous surveillance, sur le chemin de l'eau vers le consommateur. Dans les parties d'installations décentralisées, il est particulièrement important d'assurer une alimentation interrompue.

Nous proposons des alimentations sans interruption et des batteries en fonction de l'application, dotées de la technologie IQ, permettant de surveiller la durée de vie des batteries jusqu'au système de commande.

Surveillance sans fil des réservoirs d'eau

Réservoirs d'eau potable  

Raccorder les réservoirs d'eau à la salle de contrôle via une communication sans fil

Les réservoirs surélevés et les réservoirs de transfert pour l'eau potable sont répartis sur des emplacements éloignés et souvent inaccessibles. Une surveillance des ouvrages décentralisés est nécessaire pour garantir l'alimentation en eau.

Avec les solutions de Phoenix Contact, vous mettez en œuvre la liaison jusqu'à la salle de contrôle, en toute simplicité par communication sans fil.

Régulation de la pression en fonction de la consommation afin de réduire les pertes d'eau

Fuite dans une canalisation  

Minimiser les risques de fuites à l'aide de la régulation de pression

En raison des variations, tout au long de la journée, au niveau du prélèvement d'eau potable dans le réseau, le débit et la pression des canalisations sont d'une grande importance, du point de vue des risques de fuite.

Conjointement avec des partenaires, Phoenix Contact a développé une solution de minimisation des pertes de conduite, basée sur une gestion de la pression indépendante des prélèvements.

Solutions destinées au réseau de distribution d'eau

Une surveillance et une commande continues des stations extérieures sont essentielles dans un réseau de distribution d'eau. Phoenix Contact propose des solutions spéciales pour la gestion des fuites et la gestion à distance des conduites, basées sur une technologie de commande modulaire.

Différents supports comme SHDSL, la technologie sans fil et la téléphonie mobile sont utilisés pour la transmission des données. Les solutions sont extensibles de manière modulaire et sont faciles à mettre en service grâce à un paramétrage au lieu d'une programmation.

Topologie : Solutions destinées au réseau de distribution d'eau

Technologie de commande modulaire pour la gestion des fuites et la gestion à distance des conduites

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer