Automatisation intelligente des puits pour le captage des eaux souterraines

Présentation

Puits sur nappe phréatique  

Puits sur nappe phréatique

  • La mise en place ou la rénovation des installations d'extraction destinées au captage des eaux souterraines représente souvent un véritable défi technologique, notamment en matière de technique d'automatisation.
  • Avec la solution WellControl, Phoenix Contact vous propose une solution conçue sur mesure pour répondre à vos exigences en matière d'automatisation intelligente de vos puits de captage des eaux souterraines.
  • La solution de Phoenix Contact, composée de concepts adaptés les uns aux autres, vous permet un fonctionnement performant et rentable de vos installations.

Application

Collaborateur dans un champ de captage  

Automatisation fiable d'un champ de captage

Les puits sur nappe phréatique sont les ouvrages décentralisés d'une installation de traitement de l'eau. Ce sont des éléments incontournables permettant de couvrir les fortes variations de la consommation d'eau potable de la population au cours d'une journée. Il en résulte la nécessité de garantir en permanence le fonctionnement des puits ainsi que leur alimentation.

Un entretien préventif et la mise en place d'une télé-exploitation sont indispensables. En outre, on tend à équilibrer le débit des différents puits afin d'empêcher une baisse du niveau des nappes phréatiques et d'augmenter la durée de vie des puits.

La relation délicate qui lie l'exploitant à ses coûts d'exploitation s'explique, en outre, par la nécessité d'un fonctionnement rentable des pompes et doit être prise en compte lors de la mise en œuvre technique. Une automatisation moderne avec une connexion sûre à une centrale de commande sont des conditions nécessaires pour répondre à cette grande variété d'exigences.

Solution

Armoire électrique équipée de la technique dautomatisation pour la production deau  

Technique d'automatisation pour la production d'eau

Phoenix Contact propose une solution préconfigurée, configurable, qui prend en charge toutes les tâches de commande et de régulation nécessaires des puits sur nappe phréatique.

Bénéficiez d'un coût de mise en service faible grâce à un paramétrage guidé, sans aucune programmation. La connexion à une centrale de commande s'effectue également de manière aisée et facile grâce au protocole télécommandé CEI 60870-5-104.

Le raccordement des appareillages de terrain s'effectue via la bibliothèque de process Water Functions de Phoenix Contact. Grâce aux blocs de fonction pré-programmés, il est possible de concevoir efficacement vos installations.

L'élément central du matériel d'automatisation est l'automate modulaire pour application à petite échelle AXC équipé pour les extensions futures grâce à une fonctionnalité PROFINET et Modbus/TCP. Par ailleurs, un concept global de parafoudre basse tension et d'alimentation prend en charge la sécurité d'alimentation requise ainsi que les interventions de service planifiables.

Les composants utilisés mettent à disposition de larges possibilités de diagnostic ; l'état de votre installation peut ainsi être surveillé, même à distance. Les modules MSR de la gamme Mini Analog Pro conviennent également pour une utilisation dans des environnements difficiles. Ils permettent de filtrer et d'actualiser toutes les valeurs analogiques entrantes à des fins de traitement ultérieur ; un fonctionnement avec séparateur d'alimentation des appareils périphériques est également possible de manière aisée.

Solution pour lautomatisation des puits  

Transmettez les données de process provenant de différents postes de télé-exploitation à la salle de contrôle de manière standardisée.

Avantages

  • Fonctionnement efficace du puits grâce à une technique d'automatisation ultra-moderne
  • Alimentation fiable grâce à un concept intelligent de parafoudre basse tension et d'alimentation
  • Visualisation Web intuitive pour le diagnostic et la commande sur le terrain de l'installation
  • Coût de conception minimal grâce au paramétrage intuitif

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98