Tunnel

Tunnel

Solutions globales

Nous proposons une technologie dédiée à l'infrastructure électrotechnique des tunnels - sûre, disponible et économique.

La sécurité et la disponibilité sont deux aspects décisifs de l'infrastructure du tunnel – tout comme son exploitation rentable. Les équipements des installations d'exploitation et de sécurité, comme par ex. les installations d'éclairage, de ventilation, d'appel d'urgence et d'alimentation en énergie, doivent communiquer entre eux de manière irréprochable.

Un fonctionnement cohérent des installations dans le tunnel est une nécessité incontournable. La technologie moderne et innovante ainsi que les produits de Phoenix Contact vous offrent une infrastructure électrotechnique de qualité.

Avantages

  • Réaction flexible aux différentes situations de circulation et de lumière du jour
  • Installation et mise en service faciles par Plug & Play
  • Maintenance efficace grâce à l'état de diagnostic étendu et aux durées de fonctionnement
  • Compensation des pertes liées au vieillissement et à l'encrassement grâce au régime de flux constant (Constant Light Output)

Câblage flexible

Lampe avec système de câblage  

Système d'installation pour le câblage rapide

Le fonctionnement fiable de l'éclairage et du système de contrôle de secours dans les tunnels est essentiel. Les travaux de maintenance doivent donc pouvoir être effectués rapidement et aisément.

Avec le système d'installation QPD, robuste, facile à mettre en place et doté du raccordement autodénudant éprouvé QUICKON, vous répartissez aisément l'énergie sur de longues distances. Le principe de raccordement ainsi que la possibilité d'un pré-équipement assurent une installation efficace en termes de temps.

Éclairage efficace

Lampe à LED avec protection antisurtension  

Éclairage de tunnel efficace grâce aux LED

Avec l'électronique d'activation intelligente, vous mettez en place rapidement et aisément dans le tunnel les solutions d'éclairage à LED.

Les conditions d'environnement du tunnel sont analysées pour garantir un niveau d'éclairage idéal dans l'ensemble du tunnel. Le niveau de lumière produite correspond exactement au besoin. Cela économise des coûts énergétiques et augmente la durée de vie des lampes à LED. En outre, une protection antisurtension intégrée augmente la disponibilité de l'installation d'éclairage.

Commande intelligente

Systèmes de commande pour tunnel  

Solution de commande évolutive pour l'éclairage de tunnel

Des systèmes de commande adaptables, intelligents conformément aux exigences de l'infrastructure de transport sont une nécessité incontournable dans l'équipement d'un tunnel.

Les automates d'éclairage, conformes à CIE88, avec adaptation au flux de circulation, constituent une solution performante et évolutive. Une connexion directe à la gestion du tunnel est mise en œuvre via les objets de communication prédéfinis.

Commande de l'éclairage du tunnel en fonction des besoins pour une rentabilité énergétique

Les solutions d'éclairage de tunnel comme l'ATS (Advanced Tunnel Solution) permettent un éclairage de tunnel économe en énergie, basé sur des LED.

En outre, il est également possible, en plus du paramètre majeur de la luminance, d'intégrer également par exemple la vitesse et
la densité du trafic. Conjointement avec le système d'installation QPD, robuste et flexible, la solution d'armoire électrique prédéfinie ATS assure une installation et une maintenance efficaces en termes de temps.

Topologie : commande de léclairage du tunnel en fonction des besoins  

Commande de l'éclairage en fonction du volume de trafic actuel

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer