Feux de signalisation pour l'automatisation des voies fluviales

Vue d'ensemble

Écluse avec installation de signalisation  

Solutions d'éclairage pour voies fluviales

  • Pour les exploitants, les planificateurs et les entreprises d'installation de dispositifs de signalisation pour les voies navigables, le défi est de garantir un fonctionnement durable.
  • Phoenix Contact propose des systèmes conçus parfaitement les uns par rapport aux autres, pour répondre aux tâches de signalisation les plus diverses.
  • Les feux de signalisation résistants à l'eau de mer s'intègrent directement dans les réseaux existants et l'environnement d'automatisation.

Application

Installation de signalisation  

Installation de signalisation pour le transport maritime

Pour la réglementation de la circulation des voies fluviales, les installations de signalisation assurent un fonctionnement sûr et fiable aux endroits les plus divers. La signalisation est utilisée par ex. sur les voies navigables intérieures, au niveau des entrées aux ports, dans les aiguillages maritimes, les goulets d'étranglement avec régulation des voies à sens unique ou dans les écluses. Les installations sont alors des composants d'un environnement d'automatisation parfois complexe.

Outre une installation simple et rapide, un fonctionnement fiable et une disponibilité maximale du dispositif de signalisation sont surtout des éléments décisifs. Que ce soit pour une maintenance optimale ou pour une conservation des preuves, le comportement d'exploitation doit être traçable à tout moment.

Solution

Feux de signalisation maritimes  

Intégration transparente dans l'environnement d'automatisation

Phoenix Contact propose des produits et des systèmes destinés à une automatisation globale des dispositifs de signalisation sur les voies fluviales. Ceux-ci s'étendent du simple feu à LED jusqu'à la solution complète.

Les feux sont raccordés et pilotés dans le réseau via une interface de bus. Une surveillance d'état est fournie dans le projet de commande pour le message retour du feu. Cela signifie par exemple une comparaison en temps réel de l'état théorique et de l'état réel de l'installation. En outre, le projet de commande intègre également l'analyse des messages de diagnostic et d'état de tous les feux raccordés.

Que ce soit pour le simple raccordement de signalisation ou pour des systèmes de commande plus complexes, Phoenix Contact vous propose la solution adaptée ainsi que tous les composants : depuis l'alimentation en tension avec protection antisurtension intégrée, en passant par le niveau de terrain, la technologie de commande et l'infrastructure réseau jusqu'au niveau de commande.

Par ailleurs, de longues années d'expérience partagées avec les utilisateurs ou les associations et organismes de spécifications ont permis de développer des fonctions adaptées sur mesure aux feux.

Topologie : solution de signalisation pour écluses  

Structure d'une solution de signalisation pour écluses

Avantages

  • Intégration aisée des feux de signalisation grâce à la technologie de Bus et à l'ajout de fonctions supplémentaires
  • Intégration dans les systèmes de commande existants avec protocoles Ethernet normalisés
  • Solution flexible adaptable aux exigences de l'application grâce au matériel évolutif

Produits

DescriptionTypeRéf.
Feu de signalisation maritimep. ex. CSD-SL 300 WH2701785
Alimentation secouruep. ex. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Module de sécurité pour le module Axioline I/Op. ex. AXL F LPSDO8/3 1F2702171
Infrastructure réseau pour la mise en place de réseaux hautement disponibles servant de structure principalep. ex.: FL Switch SMCS 8GT2891123
DescriptionTypeRéf.
Feu de signalisation maritimep. ex. CSD-SL 300 WH
Alimentation secouruep. ex. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Module de sécurité pour le module Axioline I/Op. ex. AXL F LPSDO8/3 1F
Infrastructure réseau pour la mise en place de réseaux hautement disponibles servant de structure principalep. ex.: FL Switch SMCS 8GT

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: