Installations sur toiture

Installations sur toiture

Robustesse et longue durée de vie

Utilisez vos surfaces de toiture de manière rentable, avec des composants conçus pour une utilisation dans les installations sur toitures.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Surveillance et protection
    Surveillance et protection

    Protégez de manière fiable toutes vos installations photovoltaïques sur toiture contre les surtensions et déconnectez-les si nécessaire.

De larges surfaces de toitures à faible inclinaison constituent le meilleur prérequis à la mise en place d'installations photovoltaïques rentables. En raison de la baisse des prix des modules et de la hausse des coûts énergétiques, les installations photovoltaïques sur bâtiments privés, commerciaux et publics sont toujours plus attractives, même sans subventions publiques.

Pour surveiller les installations et les protéger durablement contre les courants de foudre et les surtensions de tous types, Phoenix Contact propose une vaste gamme de produits dédiés aux installations photovoltaïques sur toiture. Pour une sécurité maximale en cas de maintenance ou de danger, les différents modules peuvent être mis hors tension. Pour les surfaces de toiture moins optimales, les onduleurs de modules constituent une véritable alternative. Le nouveau système de raccordement des onduleurs de modules est particulièrement polyvalent et facile à utiliser.

Présentation : Installations sur toiture

Installations sur toiture

Protection antisurtension et connectique pour installations sur toiture

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer