Gestion des parcs : automatisation et visualisation

Gestion des parcs : automatisation et visualisation

Vue d'ensemble des données météo

La station météo de Phoenix Contact vous informe en permanence de l'efficacité de votre installation.

Retour Installations de plein champ

Catégories

Les exploitants des installations photovoltaïques veulent à tout moment être informés du rendement et de la fiabilité de leur installation de plein champ. Une mesure possible est le ratio de performance, qui permet d'établir le rapport entre le rendement réel et le rendement théorique de l'installation.

Si cette valeur chute de manière inattendue, cela indique un défaut de l'installation. Les stations météorologiques mesurent 24 heures sur 24 les données météorologiques importantes, telles que l'ensoleillement, la vitesse du vent ou la température. Ces données sont utilisées pour calculer le ratio de performance.

Avantages

  • Coûts réduits d'étude et d'exploitation grâce à des solutions d'automatisation intelligentes
  • Connexion Plug-­and-­Play facile des capteurs météorologiques
  • Possibilité de chauffage des capteurs
  • Convient à toute application, de l'interface de commande simple à la solution SCADA
  • Commande intuitive grâce à une interface graphique claire

Recueillir les données météorologiques

Grâce à notre grande gamme de capteurs d'environnement, qui peuvent être couplés directement par Modbus à notre système de commande, nous vous proposons des stations météo compactes et adaptées à vos besoins. Les capteurs déjà paramétrés sont directement disponibles pour transmettre les données météorologiques.

Raccordement

Station météo sur une installation PV  

Raccordement possible de tous les capteurs courants à la station météo

La station météo de Phoenix Contact est universelle, et permet de raccorder jusqu'à onze capteurs courants via des interfaces standard.

En outre, tous les composants électriques de la station météo sont hautement protégés contre les surtensions.

Mise en service

Interface web pour le paramétrage dune station météo  

Paramétrage facile de la station météo via interface web

La configuration des différents capteurs se fait facilement via une interface web. C'est pourquoi, la mise en service de la station météo n'exige aucune connaissance en programmation.

Les données recueillies sont enregistrées localement sur la commande, et peuvent être consultées si nécessaire.

Visualisation

Pour réaliser différentes opérations de visualisation, nous proposons un logiciel flexible et convivial. La représentation de votre installation photovoltaïque se fait facilement avec un navigateur. En plus, Phoenix Contact propose une fonctionnalité SCADA­ et la prise en charge tactile multipoints, pour une commande conviviale sur des périphériques intelligents.

Transmission des données

Alimentation et commande dans lapplication  

Interfaces pour la transmission des données à un système SCADA

Pour permettre une connexion facile à un système SCADA supérieur, les données météorologiques sont fournies selon les besoins, dans un format de données standardisé, tel que Modbus, PROFINET ou SunSpec®, et transmises par Ethernet.

Grâce à l'interface web, l'accès à la station météo sur le réseau de l'installation est possible à tout moment.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Station météo pour les installations PV de plein champ

Les données météorologiques sont transmises à un système SCADA central.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer