Moyens de transmission et protocoles de communication

Moyens de transmission et protocoles de communication

Téléexploitation pour chaque application

Associez efficacement des protocoles à votre technique de contrôle.

Téléexploitation, alarme et mise en réseau – quelle que soit l'application, nous vous proposons la solution adaptée à votre défi. La gamme de produits comprend diverses possibilités de combinaison de moyens de transmission par câbles et sans fil et de protocoles de transmission. Découvrez un aperçu de toutes les possibilités et de tous les avantages offerts par notre gamme de produits.

Protocoles de commande à distance

Systèmes filairesSystèmes de réseau de téléphonie mobileSystèmes radio
CEI 60870-5-101
CEI 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Protocoles de bus de terrain

Systèmes filairesSystèmes de réseau de téléphonie mobileSystèmes radio
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

Téléexploitation entre le système de contrôle et le niveau de terrain

Les systèmes de contrôle modernes disposent d'interface de téléexploitation les plus diverses, telles que CEI 60870-5-104 ou DNP3. Phoenix Contact vous propose l'infrastructure de communication adaptée pour une association efficace de ces protocoles à votre technique de contrôle. Des stations de téléexploitation modulaires se chargent de la transmission des données en fonction de votre application, par exemple dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, en eau, en gaz et en chauffage urbain.

Aperçu des voies de communication entre le système de contrôle et le niveau de terrain  

Aperçu des voies de communication entre le système de contrôle et le niveau de terrain

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer