Téléexploitation avec PROFICLOUD

Téléexploitation avec PROFICLOUD

Ouvert sur le monde pour une réussite assurée

Posez dès aujourd'hui les jalons pour l'avenir et découvrez à nos côtés le monde du Proficloud.

La plate-forme IdO ouverte et évolutive Proficloud vous fournit une communication intelligente, une technologie de commande en réseau, des services de cloud efficaces, une analyse complète des données et un haut niveau de sécurité.

Utilisez les possibilités illimitées d'une solution basée sur le cloud pour la transmission continue des données de process à votre centrale de contrôle. Proficloud vous permet de relier vos appareils décentralisés sur le terrain de manière simple et sûre via Internet. Vous profitez ainsi d'une surveillance d'état et d'une commande globales de vos données.

Avantages

  • Une flexibilité et une disponibilité maximales grâce à une automatisation illimitée partout dans le monde via Internet
  • Ingénierie facile puisque les équipements décentralisés apparaissent dans le réseau local
  • Automatisation efficace grâce à des éléments Proficloud préconfigurés et préprogrammés
  • Communication sécurisée et certifiée grâce au cryptage TLS

Solutions Cloud destinées à l'industrie

Automatisation basée sur le cloud  

Automatisation basée sur le cloud – sécurité et rapidité

Téléexploitation efficace

Grâce au Proficloud et à ses composants, vous disposez rapidement d'une connexion sécurisée pour une téléexploitation efficace.

Vous pouvez intégrer le coupleur Proficloud dans le réseau local de votre centrale de contrôle. Le coupleur affiche tous les appareils mis en réseau à travers le monde par l'intermédiaire du cloud comme des équipements réseau locaux. L'automate se raccorde au Proficloud sur le site décentralisé via Internet. Il apparaît alors comme un équipement local et est utilisable aussitôt sans configuration ou programmation supplémentaire. Les composants E/S raccordés à l'automate décentralisé sont automatiquement mis en fonctionnement.

Analyse des données à l'exemple du traitement des eaux

Téléexploitation pour les stations décentralisées de pompage des eaux usées  

Téléexploitation pour les stations décentralisées de pompage des eaux usées

Les données actuelles d'exploitation comme le niveau, le débit ou la consommation énergétique des infrastructures décentralisées sont analysées dans le Proficloud et comparées à d'autres indicateurs-clés. Il est ainsi possible d'exploiter une station de pompage des eaux usées de manière efficace en fonction des besoins.

Les messages d'état et d'exploitation sont envoyés à la salle de contrôle via une connexion Internet. D'autres informations importantes telles que les données météorologiques de stations supérieures peuvent également être obtenues du Proficloud pour optimiser l'exploitation. De plus, il est possible d'associer par exemple les données d'exploitation de pompes pour la gestion du cycle de vie ou de l'énergie afin de les utiliser efficacement pour la maintenance préventive.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer