Téléexploitation via le réseau de téléphonie mobile

Téléexploitation via le réseau de téléphonie mobile

Sans fil partout dans le monde

Vous avez accès à tout moment et partout à vos machines et installations via le réseau mondial de téléphonie mobile.

Pour l'acquisition continue de vos données de process, Phoenix Contact propose des appareils de téléphonie mobile qui prennent en charge toutes les technologies de transmission des textes SMS à la communication des données via GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) et LTE (4G). Grâce au réseau de téléphonie mobile disponible dans le monde entier, les appareils deviennent un communicateur fiable même dans des zones à faible infrastructure.

Il est possible, en fonction des besoins de communication, de connecter avec la centrale de contrôle les plus petites stations extérieures et des parcs entiers, par exemple des stations de pompage éloignées, par le biais de messages SMS avec des protocoles de télécommande à faible volume de données jusqu'à une connexion VPN haut débit.

Avantages

  • Accessible partout dans le monde à l'aide du réseau de téléphonie mobile
  • Évolutive : des messages SMS à la connexion haut débit LTE, en passant par les protocoles de commande à distance IP
  • Sécurité intégrale du réseau grâce aux fonctionnalités APN privé, pare-feu et VPN
  • Routeurs de téléphonie mobile avec plage de température étendue pour toutes les applications d'infrastructure
  • Module de téléphonie mobile compact pour une connexion économique des plus petites parties d'installation

Connexion haut débit pour les installations décentralisées

Connectivité Ethernet flexible pour toutes sortes dapplications  

Connectivité Ethernet flexible pour toutes sortes d'applications

La technologie de téléphonie mobile offre une solution de communication sûre pour les applications à haut débit de données. Le réseau LTE permet de mettre à la disposition de la centrale de contrôle des images de surveillance et des fonctionnalités de serveur dans le monde entier.

Les routeurs avec fonctionnalité VPN permettent une communication fermée via Internet. Les données sont directement transmises à la salle de contrôle via VPN. Cela permet par exemple une connexion flexible de centrales éoliennes par le biais d'applications vidéo ou encore une connexion avec le réseau d'une station d'épuration.

Communication déclenchée par événement

Les messages SMS permettent aux techniciens et au système de contrôle daccéder au processus  

Les messages SMS permettent aux techniciens et au système de contrôle d'accéder au processus

La technologie SMS convient aussi bien à un petit nombre de commutations qu'à un grand nombre d'acteurs les plus divers. Une carte prépayée suffit pour accéder sans abonnement à un processus distant par l'intermédiaire d'ordres donnés par SMS.

La version SMS du système de téléexploitation TC MOBILE I/O X200 permet de réaliser des contrôles d'accès à l'aide d'un simple téléphone mobile en activant les loquets de porte ou de libérer à nouveau des installations en cas de défaut. L'interface logicielle des routeurs de téléphonie mobile permet d'intégrer les E/S d'un automate par SMS ou d'initialiser le tunnel VPN en fonction des besoins.

Réseau privé par téléphonie mobile

Télécommunication sécurisée via APN privé  

Télécommunication sécurisée via APN privé

Les applications critiques telles que la distribution de l'eau, du gaz, du pétrole et du courant sont soumises à des consignes de sécurité particulières. Dans ces cas-là, une communication par l'intermédiaire de réseaux publics est souvent complètement exclue.

De nombreux fournisseurs d'accès proposent des cartes SIM qui utilisent un APN (Access Point Name) privé. Ce procédé permet d'établir un réseau privé par l'intermédiaire de l'interface de téléphonie mobile et de réaliser ainsi un réseau LAN (Local Area Network) décentralisé. Contrairement au réseau de téléphonie mobile public, il est ici possible d'utiliser des adresses IP fixes et d'établir une communication directe entre les sous-stations. Une tentative d'attaque via Internet est ainsi impossible dans le cas d'applications critiques.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer