Alarmes via le réseau de téléphonie mobile

Alarmes via le réseau de téléphonie mobile

Éviter les coupures

Toujours à la pointe de la technologie, également sans connexion constante.

Surveillez simplement et en toute sécurité les valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile. Le système de téléexploitation compact TC MOBILE I/O X200 vous permet de consulter l'état ou les erreurs de votre installation également sur le terrain. Les routeurs de téléphonie mobile et l'automate avec modem intégré ILC 151 GSM/GPRS associent cette possibilité en plus de leur tâche principale.

Toutes ces solutions vous permettent d'envoyer des messages de texte sous forme de SMS ou d'e-mail, mais aussi d'activer des sorties de couplage, par exemple pour libérer la machine. Vous évitez ainsi des dommages ou des périodes d'interruption ainsi que des interventions de service onéreuses sur place.

Avantages

  • Périodes d'interruption des machines et des installations plus courtes grâce à une alerte automatique par SMS et par e-mail
  • Réduction des coûts de communication grâce à une alerte à déclenchement par événement
  • Un téléphone mobile usuel suffit en tant que terminal
  • Les réseaux de téléphonie mobile sont disponibles dans le monde entier
  • Intégration dans les systèmes de commande existants

Un réseau par SMS

Alarmes via le réseau de téléphonie mobile  

Les messages SMS permettent à l'opérateur et à la machine d'accéder aux alarmes et commutations

Un déclenchement d'alarme signalé par SMS en cas d'erreurs et d'atteinte de valeurs seuils critiques offre également de nos jours certains avantages par rapport aux méthodes de communication modernes. Les textes de SMS sont transmis même lorsque la réception est insuffisante sur le réseau de téléphonie mobile alors que les communications vocales et de données peuvent ne plus fonctionner de manière fiable. Cela permet de garantir une accessibilité optimale sur le terrain même lorsque les conditions de réception sont mauvaises.

Cette technologie propose une solution même lorsqu'un message d'alarme ne doit pas être envoyé au technicien sur le terrain mais être intégré à la gestion des alarmes d'un système de commande. Avec un automate et un routeur de téléphonie mobile de Phoenix Contact, les messages SMS peuvent être reçus et transférés vers un système de commande, par exemple via une interface OPC, à l'aide du bloc de fonction RESY+.

Appli gratuite pour le système de notification TC Mobile I/O X200

Appli TC Mobile I/O  

Avec l'appli TC MOBILE I/O, vous envoyez des ordres de commutation par SMS et évitez ainsi la saisie d'un SMS

Les alarmes signalées par SMS doivent être éliminées. Une simple validation de l'erreur ou une commande de redémarrage envoyée par SMS peuvent suffire pour éliminer directement le défaut et éviter un déplacement vers l'installation ou pour prévoir une maintenance à temps.

L'appli TC Mobile I/O (pour iOS et Android) simplifie encore la manipulation du TC Mobile I/O X200 et vous évite la saisie d'un SMS. Vous pouvez ainsi commuter vos sorties aisément par simple appui sur une touche et consulter en permanence l'état de votre appareil, en toute simplicité.

Des produits excellents

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer