Surveillance de la position des vannes

Surveillance de la position des vannes

Accès optimisé

Information en temps réel sur la position des vannes par radio dans votre système de commande.

De nombreuses vannes manuelles sont utilisées dans les installations de processus. De nombreuses installations fonctionnent depuis de nombreuses années avec succès et efficacité avec des vannes manuelles. Pour optimiser l'exploitation des processus et éviter les erreurs de manipulation, surveiller la position des vannes revêt une importance croissante.

Phoenix Contact vous propose un coffret de commande préfabriqué disposant d'entrées spécifiques pour les capteurs NAMUR. Les interrupteurs de fin de course des vannes manuelles sont connectés directement à ces entrées. Vous pouvez ainsi contrôler les positions des vannes et obtenir simultanément un diagnostic optimal des capteurs et de leur câblage depuis la salle de contrôle.

Vos avantages

  • Disponibilité supérieure de l'installation grâce à la surveillance continue de la position des vannes sur la base de capteurs NAMUR
  • Réduction des pannes grâce aux possibilités d'accès direct
  • Surveillance confortable des pièces manuelles de l'installation directement à partir de votre système de commande
  • Transmission fiable des données en temps réel via des systèmes câblés ou une technologie radio
  • Installation simple et rapide grâce au coffret de commande préconfectionné, prêt à l'emploi

Collecter les données de la zone Ex grâce au système d'E/S à sécurité intrinsèque

L'organisation d'une sous-station locale (station esclave) se compose de l'alimentation, du module radio et des modules d'entrée à sécurité intrinsèque. Le nombre de modules d'E/S est défini par l'application. Le système est modulaire et peut être élargi par le bus local.

Système de surveillance des vannes basé sur des sous-stations décentralisées  

Système de surveillance des vannes basé sur des sous-stations décentralisées pour l'acquisition de signaux dans la zone 0 ou 1

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer