Surveillance des douches de sécurité Mettez en place une surveillance continue de vos douches de sécurité et renforcez ainsi la sécurité du personnel de votre installation.
Surveillance des douches de sécurité
Fonctionnement assuré
Les normes internationales de sécurité au travail requièrent d'entretenir régulièrement ce dispositif de sécurité. En général, sa maintenance est encore effectuée par le personnel de service sur place, par rotation. Une surveillance centralisée des douches de sécurité permet d'éviter les rondes régulières. De plus, vous vous assurez que les douches de sécurité fonctionnent aussi juste après la dernière ronde planifiée. Avec notre système de surveillance, vous augmentez la sécurité du personnel de l'installation en alertant les secouristes avec une grande précision.
Solution
Alarme automatique
Les alarmes automatiques vous permettent de diffuser des informations de manière ciblée. Vous transmettez p. ex. l'état fonctionnel à l'équipe de maintenance et alertez directement les premiers intervenants ou les ambulanciers par SMS ou e-mail, entre autres.
Le cloud comme option
Gardez toujours un œil sur l'état des douches oculaires et de sécurité via la visualisation web. L'intégration dans les systèmes d'urgence existants est également possible.
Technologies de transmission
En fonction de vos besoins individuels, nous proposons différentes technologies de transmission pour la surveillance des douches de sécurité.
Avantages
- Sécurité accrue au travail grâce à l'alerte précise de la protection de l'usine et du personnel sanitaire en cas de déclenchement de la douche de sécurité
- Garantie de la fonctionnalité des douches de sécurité même après la dernière inspection régulière et surveillance permanente
- Preuve facile de la maintenance de routine grâce à l'enregistrement automatique des rapports d'entretien
Produits
Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?
N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.