Vitters : luxe et sécurité avec PROFINET

Voiliers automatisés

Vitters-Yacht  

En route avec PROFINET et les voiliers automatisés

Application

Vitters Shipyard construit des voiliers de luxe, comme le monomât Boreas de 52 mètres de long. Avec la société eL-Tec, Phoenix Contact a développé pour ce yacht un système d'automatisation basé sur PROFINET.

Solution

Cette solution comprend des éléments matériels et logiciels. Elle assure, outre la surveillance et l'alarme, des fonctions comme la régulation de la lumière ou la commande hydraulique du voilier. Pour cela, l'efficacité énergétique optimale est toujours prise en compte.
Pour garantir une disponibilité maximale, le système est redondant. Via le réseau PROFINET, le câblage usuel est réduit, ce qui influe positivement sur les coûts.

Conclusion

Le système global garantit ainsi une navigation pérenne et économique.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer