Technique de raccordement pour la production CMS

Qualité et précision pour les exigences les plus élevées

Qualité et précision pour les exigences les plus élevées

L'intégration de composants THR dans des procédés CMS simplifie la fabrication d'ensembles et réduit les coûts.

L'utilisation de procédures d'équipement intégralement automatisées et comportant des lignes CMS permet d'obtenir des procédures de production rapides à moindre coût. Nous vous proposons pour cela des connecteurs et des blocs de jonction pour C.I. compatibles avec le procédé de soudure par refusion, donc la conception, le choix des matériaux et la forme du conditionnement se sont basés directement sur le processus.

Avantages

  • Un seul processus pour deux types de composants grâce à l'utilisation de la technique CMS et THR
  • Faites des économies grâce à l'intégration dans le processus de fabrication CMS
  • Processus d'équipement automatisés grâce à un conditionnement en bande ou en barquette optimisé pour la production

Connecteurs mâles de haute précision pour des exigences élevées en matière de tolérance

Équipement de C.I. automatisé avec composants THR  

Équipement de C.I. automatisé avec composants THR

Les composants THR de Phoenix Contact répondent aux exigences en matière de tolérance de position des contacts conforme à la norme CEI 61760-3. Dans les applications aux exigences maximales, la gamme a été complétée par des connecteurs mâles ultra-précis.

  • Écart de variation inférieur à +/- 0,1 mm autour de la position zéro de la pointe du connecteur.

Exigence maximale sur la qualité

Blocs de jonction pour C.I. hautes températures MKDS-HT  

Blocs de jonction pour C.I. hautes températures MKDS-HT

Les blocs de jonction THR pour C.I. sont conçus d'après la norme IPC/JEDEC J-STD-020. Les matériaux et le design garantissent une utilisation dans des fours à refusion avec des profils de brasage pour des températures de classification de 260 °C maximum.

Connecteurs mâles encastrables M12 pour applications THR

Support de contact M12 pour procédé de refusion  

Support de contact M12 pour procédé de refusion

Les connecteurs d'appareils M12 compatibles THR sont montés et soudés sur le circuit imprimé avec les composants CMS au cours de la même procédure et dans les mêmes conditions.

Une optimisation de la géométrie pour le process et des conditionnements adaptés aux automates assurent un traitement rapide et simple au sein de process d'équipement Pick & Place.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Soudage par refusion (THR)

Travaillez de manière rapide, rentable et entièrement automatisée.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer