Technique de raccordement pour Ethernet 10 Gigabits

Vitesse incomparable en milieu industriel

Vitesse incomparable en milieu industriel

Utilisez nos connecteurs pour transmettre des données à une vitesse de 10 Gbit/s en milieu industriel.

Les processus d'automatisation modernes requièrent de grandes quantités de données et des vitesses de transmission toujours croissantes. Bénéficiez désormais de débits allant jusque 10 gigabit/s dans vos appareils et installations, vous permettant d'obtenir une communication parfaite dans tout le réseau de l'entreprise, du bureau à la machine.

Avantages

  • Transmission de données fiable grâce à des composants conformes à la norme CAT6A
  • Transmission de données rapide grâce à des débits allant jusque 10 gigabit/s
  • Câblage facile ne nécessitant pas d'outil spécial grâce au raccordement rapide PIERCECON et IDC
  • Sécurité des données élevée grâce à des concepts de blindage et des matériaux de qualité supérieure
  • Flexibilité élevée grâce à des traversées de boîtiers polyvalentes pour appareils et armoires électriques

Connecteur à équiper M12 et RJ45

Connecteur à équiper M12 et RJ45 pour 10 gigabit/s  

Connecteur à équiper M12 et RJ45

Équipez vos connecteurs M12 et RJ45 pour 10 Gigabit/s de Phoenix Contact facilement et rapidement directement sur site – c'est possible avec le raccordement autodénudant PIERCECON pour connecteur M12 et le raccordement autodénudant IDC pour connecteur RJ45.

  • sans dénuder grâce au raccordement autodénudant
  • différents degrés de protection, IP20 ou IP65/67

Connecteurs d'appareils M12 et RJ45

Connecteurs d'appareils M12 et RJ45  

Connecteurs d'appareils M12 pour vos appareils

Concevez vos appareils en vue de l'avenir et intégrez des interfaces permettant 10 gigabit/s dans vos appareils. Choisissez le raccordement adapté :

  • M12 et RJ45 avec raccordement soudé pour le circuit imprimé
  • M12 et RJ45 avec raccordement de câble blindé
  • Adaptateur M12 sur M45

Câbles préconfectionnés M12 et RJ45

Câbles préconfectionnés M12 et RJ45  

Câbles préconfectionnés M12 et RJ45

En fonction de l'application, des câbles sont à votre disposition pour une installation dans des bureaux ou dans un milieu difficile. Choisissez donc parmi notre vaste gamme standard des câbles patch en IP20 et IP67. Sur demande, nous pouvons également fabriquer votre solution personnalisée :

  • différentes variantes et longueurs de câble
  • différentes combinaisons de connecteurs mâles et femelles
  • conditionnement et repérage personnalisés

CAT6A - haut débit pour l'industrie

Logo CAT6A  

CAT6A - haut débit pour l'industrie

CAT6A désigne les composants qui satisfont à toutes les exigences de la norme CEI pour l'exploitation de 10 Gigabit/s dans un environnement industriel.

Tous nos produits pour le raccordement d'appareils 10 Gigabit/s satisfont à ces exigences. Avantage : transmission rapide et fiabilité industrielle.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer