Connectique pour la mobilité électrique

Leader dans l'électromobilité

Leader dans l'électromobilité

Avec notre système de charge enfichable unique en son genre, vous participez activement à l'évolution vers des déplacements modernes.

Les systèmes de charge enfichables de Phoenix Contact font référence dans le domaine du processus de charge de véhicules électriques. En collaboration avec les grands fabricants automobiles allemands, il a par exemple été possible de concevoir ce que l'on appelle un « système de charge CA/CC combiné ».

Avantages

  • Assortiment unique de connecteurs de charge : variantes de type 1, de type 2 et GB
  • Maniement confortable grâce à la poignée ergonomique
  • Particulièrement robuste et durable, grâce des matériaux de haute qualité et à une conception solide
  • Raccordement sécurisé : système de verrouillage à plusieurs niveaux entre le chargeur et le véhicule

Système de charge CA enfichable : tous les types en un clin d'oeil

Système de charge AC enfichable de type 2  

Système de charge CA enfichable de type 2

Phoenix Contact propose le système de charge AC enfichable conforme aux normes internationales. Des concepts de verrouillage spéciaux empêchent que la prise ne soit retirée trop tôt ou de façon involontaire pendant le processus de charge.

  • Type 1 (États-Unis/Japon) – courants jusqu'à 32 A et tensions jusqu'à 250 V
  • Type 2 (Europe) – courants jusqu'à 63 A et tensions jusqu'à 480 V
  • Norme GB (Chine) – courants jusqu'à 32 A et tensions jusqu'à 440 V

Système de charge CA/CC combiné pour charge rapide

Fiches et prises pour l'électromobilité  

Système de charge CC enfichable de type 2

Ce que l'on appelle le « système de charge CA/CC combiné » permet de charger les véhicules électriques en courant continu et en courant alternatif. Grâce au format universel de l'entrée côté véhicule, une seule prise est requise pour la charge CA et CC.

S'il s'agit d'une charge CA, le connecteur AC de type 2 peut être enfiché. Pour une charge rapide avec 200 A maximum, c'est le connecteur CC de type 2 qui est inséré.

Connecteurs CC pour véhicules utilitaires

Connecteurs CC pour véhicules utilitaires  

Système enfichable pour véhicules utilitaires électriques

Outre ses systèmes enfichables normalisés destinés à l'automobile, Phoenix Contact propose également des connecteurs hautement performants pour le chargement CC de grandes unités de batterie jusque 400 A.

Le concept de batterie CC convient parfaitement aux véhicules utilitaires comme les chariots élévateurs, les véhicules de nettoyage et de transport, ainsi que ceux destinés au transport de passagers par bus.

Surveiller et contrôler

Commande de charge EV Charge Control  

Commande de charge EV Charge Control

Avec l'appareil EV Charge Control, vous rechargez les véhicules électriques de façon fiable et conforme aux normes, en recourant pour cela à une commande charge flexible dans les applications les plus variées.

Les appareils de mesure de l'énergie EMpro et les transformateurs de courant PACT vous fournissent à tout moment un aperçu des valeurs électriques pertinentes de votre infrastructure de charge.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer