Technique de raccordement pour entraînements

Puissance maximale pour un encombrement minimal

Puissance maximum pour un encombrement minimum

Utilisez les nouveaux connecteurs M12 et M17 pour évoluer vers des appareils plus compacts.

Les moteurs et appareils sont de plus en plus compacts et puissants. Phoenix Contact propose désormais la solution adaptée avec les nouveaux connecteurs M12 et M17 : des raccordements compacts pour courants jusqu'à 20 A.

Avantages

  • Gain de place pour une puissance égale - grâce à des modèles miniatures
  • Raccordement rapide et sûr par un simple demi-tour - avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Raccordement sans erreur - grâce au détrompage mécanique pour connecteurs M12 CA et CC et au détrompage couleur pour connecteurs M17
  • Utilisation fiable grâce à des conceptions robustes et à des matériaux de qualité dans des degrés de protection IP65/67

Puissance élevée pour la première fois dans le format M12

Connecteurs M12  

M12 : puissance élevée dans un espace réduit

Les connecteurs compacts M12 POWER permettent pour la première fois de raccorder 12 A et 630 V à votre appareil avec des connecteurs M12. Le modèle M12 ouvre ainsi de nouveaux domaines d'application pour l'alimentation de vos appareils électriques.

Le détrompage S et T permet d'éviter tout enfichage incorrect.

Connecteurs M17 pour puissance et signaux

Connecteurs M17  

Puissance et signaux au format compact M17

Les connecteurs circulaires de la série M17 COMPACT font référence dans le domaine de la miniaturisation. Malgré une conception miniaturisée, réduite de 15 % par rapport aux connecteurs M17 courants, les connecteurs circulaires allant de 4 à 17 pôles sont conçus pour transmettre des puissances jusqu'à 20 A et 630 V.

Trois nouveaux modèles de boîtiers ainsi qu'un repérage personnalisé des connecteurs à l'aide d'anneaux de couleur permettent des solutions flexibles pour vos raccordements électriques.

Connecteurs en plastique surmoulé de M5 à M40

Verrouillage rapide SPEEDCONNEC  

Connecteurs en plastique surmoulé

Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC fonctionne selon le principe Plug & Turn : il est donc 100 % compatible avec tous les connecteurs M12. Ainsi, vous n'avez pas besoin de changer vos habitudes.

Une demi-rotation suffit pour réaliser un raccord enfichable optimal et ainsi diminuer le temps de montage de 90 pourcent.

Garantissez la sécurité : SPEEDCONNEC de Phoenix Contact dispose de toutes les propriétés électriques et mécaniques des raccords enfichables M12 classiques et satisfait à toutes les normes et exigences courantes.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer