Connecteurs circulaires pour les lampes industrielles et extérieures

Connecteurs circulaires pour les lampes industrielles et extérieures

Connectique robuste

Phoenix Contact propose de nombreuses solutions pour le raccordement d'appareils et le câblage sur le terrain.

De strictes exigences sont imposées aux concepts d'éclairage destinés à l'environnement industriel difficile et aux applications en extérieur. Phoenix Contact propose à cet effet, une large gamme de connecteurs circulaires à protection IP et d'équipements de câbles. Sélectionnez des connecteurs à équiper avec raccordement vissé ou IDC, ou bien utilisez des câbles prééquipés prêts à raccorder.

Avantages

  • Niveau élevé de fiabilité grâce à des connecteurs robustes dans les indices de protection IP65 à IP69K
  • Solutions de raccordement performantes pour ces courants jusqu'à 35 A et des tensions jusqu'à 690 V
  • Connecteurs à raccordement vissé et IDC pour l'installation flexible sur site
  • Câbles prééquipés pour un câblage rapide sans erreurs
  • Grande diversité de connecteurs d'appareils pour une intégration aisée dans vos appareils

Connecteurs circulaires fiables destinés aux environnements difficiles

Trouvez rapidement votre solution

Sous le lien suivant, vous trouverez tous les connecteurs circulaires pour les lampes industrielles et extérieures.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer